Электрические зарядные устройства VersiCharge 48 A AC компактны, надежны и просты в использовании. Они идеально подходят для коммерческих объектов, которым требуется экономичное и масштабируемое решение для зарядки электромобилей. Гибкие варианты оплаты, такие как открытые варианты оплаты и безопасное выставление счетов, также доступны для коммерческого использования.
- Режим зарядки уровня 2
- Выходная мощность переменного тока: 48 ампер/до 11,5 кВт
- Разъем J1772 с кабелем длиной 20 футов и встроенной системой управления кабелями
- Однофазный: 208 В/240 В переменного тока, 60 Гц; требуется выключатель 50 А/60 А
- Безопасность и стандарты: список cUL — в соответствии с UL 1998, UL 991, UL2594/CSA C22.2 № 280/NMX-J-677-ANCE, UL 2231-1/CSA C22.2 № 281.1/NMX-J-668-1, UL 2231-2/CSA C22.2 № 281.2/NMX-J-668/2-ANCE, UL 2251/CSA C22.2 № 282/NMX-J-668/2-ANCE X-J-678-Танс
- EMC: FCC, часть 15, класс A
- 16,10 дюйма (В) x 7,09 дюйма (Ш) x 3,78 дюйма (Г)
- 17 фунтов
- Рейтинг: В помещении и на улице, NEMA 4, IK 8
- Рабочая высота: 9 840 футов
- Обновление программного обеспечения по беспроводной сети (OTA)
- 3-летняя гарантия