Документы по коммерческим спецификациям VersiCharge
Технические характеристики жилых помещений VersiCharge
Документация по спецификациям SICHARGE UC
Узнайте больше о решениях по инфраструктуре зарядки электромобилей
Узнайте, как мы поддерживаем электрификацию транспорта
Узнайте больше о нашем ассортименте зарядных устройств для электромобилей
- Купите зарядные устройства для электромобилей, соответствующие американским стандартам
- VersiCharge Blue 80 А переменного тока
- Зарядные устройства VersiCharge переменного тока уровня 2 для электромобилей
- Зарядные устройства SICHARGE UC мощностью 150 кВт для тяжелых условий эксплуатации для электромобилей
Ресурсы инфраструктуры зарядки электромобилей
Поддержка клиентов
Телефон
Для поддержки клиентов позвоните нам по телефону +1 855 950 6339
Часы работы: С понедельника по пятницу с 6:00 до 20:00 по восточному поясному времени.
Отправить билет
Посетите эта ссылка
- Выберите «Продукты для зарядки электромобилей и транспортных средств» из выпадающего меню «Создать кейс».
- Нажмите «Далее» и продолжайте следовать инструкциям.
Часы работы: С понедельника по пятницу с 6:00 до 20:00 по восточному поясному времени.
Часто задаваемые вопросы по поддержке клиентов
Наши сотрудники Siemens eMobility прошли обучение в качестве специализированной группы реагирования на все аппаратные и программные продукты. Вот несколько часто задаваемых вопросов, касающихся нашего стандартного уровня поддержки клиентов.