Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Сердцебиение вашей зарядной инфраструктуры

Sifinity Control обеспечивает непрерывный поток данных, энергии и доходов. Воспользуйтесь мониторингом в реальном времени, мгновенной аналитикой и максимальной производительностью.

Визуальный ключ Depotfinity для грузовика 1200x600

ПЕРЕВОЗКИ ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 2026

15 — 20 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА, ГАННОВЕР

Зарядка за пределами аппаратного обеспечения — Присоединяйтесь к нам павильон 13, стенд E15

Ваши задачи

Ваше решение

Sifinity Control решает эти проблемы в лоб. Но дело не только в основах. Он создан для того, чтобы ваша зарядная инфраструктура процветала.

От ввода в эксплуатацию и настройки до настройки, мониторинга и решения проблем. Все, что вам нужно, в одном интегрированном программном решении.

Превратите данные в обоснованные действия

Больше никаких догадок! Sifinity Control расскажет вам, когда и как действовать.

Доступ ко всем зарядным устройствам где угодно и когда угодно

Где бы вы ни находились, где бы вы ни работали с зарядным устройством. Настройка и обновление еще никогда не были такими простыми — для всех зарядных устройств одновременно.

Настройте под свой вариант использования

Адаптируйте зарядное устройство к своим потребностям. От брендинга до интегрированной рекламы.

Представленные возможности

Иллюстрация трех зарядных устройств, подключенных к приборной панели

Мониторинг и решение

Сократите время простоя до минимума! С помощью Sifinity Control вы получаете исчерпывающий обзор состояния вашей зарядной сети. Интуитивные панели управления позволяют мгновенно выявлять и диагностировать проблемы. А многие проблемы можно решить, даже не вставая с рабочего стола, благодаря дистанционному перезапуску зарядного устройства. Если необходимо техническое обслуживание на месте, Sifinity Control предоставляет сервисным специалистам исчерпывающие диагностические данные, места неисправностей и рекомендуемые запасные части. Это сокращает количество визитов на объект и позволяет быстро возобновить работу.

Эффективное управление данными

Попрощайтесь с несоответствиями и громоздкими ручными процессами! Благодаря Sifinity Control вы централизованно контролируете всю зарядную инфраструктуру Siemens. Это позволяет удаленно настраивать и обновлять все точки зарядки одновременно. Независимо от того, хотите ли вы изменить настройки клиентов или настроить новые способы оплаты, Sifinity Control гарантирует, что все зарядные устройства обновлены.

Иллюстрация различных зарядных устройств рядом с экранами с информацией о данных
Иллюстрация торгового автомата рядом с тремя зарядными устройствами

Укрепляйте свой бренд

Сделай его своим! С помощью Sifinity Control вы улучшаете пользовательский интерфейс и улучшаете рекомендации в точке зарядки. Добавьте логотипы и фирменные цвета в пользовательский интерфейс, чтобы повысить узнаваемость бренда, или используйте собственную заставку. Вы также можете открыть новые источники дохода, интегрировав рекламу — для ваших собственных продуктов и услуг или в качестве рекламного пространства для третьих лиц.

Часто задаваемые вопросы

Узнать больше о доступных ресурсах

Листовки

флаер | Контроль четкости

Ссылки

Контакт | Техническая поддержка

Документация | ПОРТАЛ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ

Возможно, вас также заинтересует