Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему Mobile?

Ощутите настоящую свободу зарядки с помощью Mobile — компактного зарядного устройства постоянного тока, работающего по принципу «подключи и работай», которое обеспечивает быстрое и надежное питание легковых автомобилей, автобусов и грузовиков. Разработанный для мобильности, он обеспечивает высокопроизводительную зарядку там, где это необходимо: на складах, в мастерских, испытательных полигонах или в дороге.

  • Предлагает варианты мощности от 10 кВт до 40 кВт (версия CE) — идеальный вариант для автомобилей любых размеров.
  • Не требует стационарной установки — просто подключите устройство, и зарядка начнется автоматически.
  • Компактная и портативная конструкция подходит для динамичных операций: парка транспортных средств, технического обслуживания, мероприятий, быстрого развертывания.

Основные преимущества

Ускорьте время безотказной работы парка

Включите быструю зарядку постоянным током по требованию, чтобы поддерживать работоспособность автомобилей, автобусов и грузовиков.

Уменьшите трудозатраты на установку

Разверните портативное оборудование по принципу «подключи и работай», чтобы команды могли быстро начать зарядку без сложных настроек.

Расширьте эксплуатационную гибкость

Перемещайте зарядные устройства на склады, в мастерские или места проведения мероприятий и адаптируйте их к меняющимся потребностям автопарка.

Представленные возможности