Оцените модульную зарядную платформу постоянного тока, разработанную для реальных потребностей автопарка. Flex предлагает масштабируемую систему мощностью от 60 до 360 кВт (с возможностью расширения за пределы) и поддерживающую разъемы CCS2 или пантографа. Его динамическая маршрутизация питания позволяет одновременно заряжать несколько автомобилей. Идеально подходит для складов, складов грузовых автомобилей или транспортных парков, которым нужна гибкость, эффективность и готовая к будущему инфраструктура.
Обеспечьте гибкое распределение электроэнергии
Система распределяет мощность с шагом (например, 60 кВт) и распределяет ее между тремя зарядными диспенсерами одновременно — от одной быстрой зарядки до нескольких параллельных зарядок.