Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему именно Flex?

Оцените модульную зарядную платформу постоянного тока, разработанную для реальных потребностей автопарка. Flex предлагает масштабируемую систему мощностью от 60 до 360 кВт (с возможностью расширения за пределы) и поддерживающую разъемы CCS2 или пантографа. Его динамическая маршрутизация питания позволяет одновременно заряжать несколько автомобилей. Идеально подходит для складов, складов грузовых автомобилей или транспортных парков, которым нужна гибкость, эффективность и готовая к будущему инфраструктура.

Основные преимущества

Обеспечьте эффективную эксплуатацию автопарка

Благодаря динамическому распределению мощности можно заряжать несколько автомобилей одновременно. Это сокращает время простоя и максимально эффективно использует зарядное устройство, чтобы ваш парк был готов к работе в случае необходимости.

Адаптируйте свою инфраструктуру по мере изменения потребностей

Модульная конструкция Flex позволяет начать с малого, а затем расширить его, будь то добавление дополнительных диспенсеров, увеличение мощности или изменение конфигурации компоновки. Сегодня вы избегаете чрезмерных инвестиций, сохраняя при этом потенциал роста.

Снижение общей стоимости инфраструктуры

Динамическое управление нагрузкой и совместное подключение к электросети означают, что вы получаете высокую зарядную емкость без необходимости использования специализированного источника питания высокой мощности. Это позволяет контролировать затраты на установку и эксплуатацию.

Представленные возможности