Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему услуги по зарядке электромобилей?

Время безотказной работы и надежность являются основными факторами, влияющими на инфраструктуру зарядки электромобилей (EV), будь то на парковке или в коммерческом автопарке. Обеспечение того, чтобы инфраструктура зарядки электромобилей работала так, как задумано, имеет решающее значение для ваших бизнес-операций.

Компания Siemens упростит вам задачу, предоставив круглосуточное техническое обслуживание и поддержку зарядных устройств для электромобилей: у нас есть различные пакеты услуг поддержки EV Made Easy для зарядных устройств переменного и постоянного тока, которые помогут обеспечить их надлежащую работу, продлить срок их службы и оптимизировать ваши инвестиции. Все пакеты включают упреждающий удаленный мониторинг, плановое обслуживание и план обработки данных.

Нужна помощь сейчас? Посетите www.usa.siemens.com/createcase и выберите «Устройства для зарядки электромобилей и транспортных средств» в раскрывающемся меню «Создать чехол».

Ключевые преимущества

Минимизация простоев

Благодаря обширной сети технических специалистов Siemens по электромобилям, проактивная поддержка и быстрое время отклика обеспечивают бесперебойную работу ваших зарядных устройств.

Продлите срок службы зарядного устройства для электромобилей

Удаленный мониторинг и плановое техническое обслуживание помогают поддерживать зарядную инфраструктуру в течение максимального срока службы.

Экономьте на запасных частях

Выберите Basic, Advanced или Premium и получите скидку 5%, 10% или 20% соответственно на заказанные запчасти Siemens eMobility.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ