Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Найдите решение для зарядки электромобилей в пути

Будь то остановка на шоссе или шоппинг в городе: водители электромобилей хотят заряжаться в удобное для них время. Без ожидания, без хаоса с выставлением счетов и без разочарований, когда единственная зарядная станция поблизости выходит из строя. У нас есть правильные комплексные решения для всех этих проблем.

Siemens logo with a focus on eMobility, featuring a stylized electric vehicle with a charging station.

Почему стоит выбрать зарядку Siemens eMobility во время поездки

Обеспечьте быструю и надежную зарядку

Поддерживайте высокомощную зарядку с помощью проверенной технологии, которая обеспечивает надежную работу и сводит к минимуму время простоя в местах зарядки на автомагистралях, в городах и на транспорте.

Уверенно масштабируйте сети зарядки

Шаг за шагом создавайте и расширяйте зарядную инфраструктуру, используя модульные, готовые к будущему решения, адаптированные к растущему спросу и меняющимся потребностям в мобильности.

Упростите эксплуатацию и управление сетью

Интегрируйте оборудование, программное обеспечение и услуги в одну экосистему, чтобы упростить установку, эксплуатацию, мониторинг и обслуживание зарядных сетей.

Решение проблем, связанных с зарядкой в пути

Инфраструктура зарядки в пути должна отвечать высоким ожиданиям как операторов, так и водителей. Такие места, как автомагистрали, станции технического обслуживания и городские узлы, требуют быстрой зарядки, высокой доступности и беспрепятственной интеграции в существующие энергетические и ИТ-системы.

Ключевые проблемы включают в себя:

  • Управление высокими пиковыми нагрузками и ограничениями сети
  • Обеспечение безотказной работы и надежной работы
  • Масштабирование инфраструктуры по мере распространения электромобилей
  • Интеграция платежных, мониторинговых и серверных систем

    Siemens решает эти проблемы, используя комплексный подход, сочетающий зарядное оборудование, распределение электроэнергии, цифровые решения и услуги, помогая операторам от планирования до эксплуатации и расширения.
emobility-En-Route-pain-points-end-to-end-1280x720
fa738d00-32e8-4840-8f2e-7d07aa3a7143-si-sicharge-ds-1280x720

SICHARGE D Быстрая зарядка

Система зарядки SICHARGE D обеспечивает превосходную производительность зарядки и полное динамическое распределение мощности в сочетании с универсальным удобством. Он прост в обслуживании, обеспечивает максимальную надежность и легкую зарядку, а также обеспечивает беспроблемные платежи с помощью нескольких вариантов терминалов для различных способов оплаты.

РАЗРЯДНЫЙ ФЛЕКС

SICHARGE FLEX — это распределенная система зарядки электромобилей, сочетающая надежные шкафы питания с адаптируемыми шкафами для диспенсеров. Он разработан для обеспечения максимальной производительности — гибкости, надежности, экономичности.

2eef9aa6-ea97-4948-918a-704cd5bf225d-si-emobility-sicharge-flex-solo-srgb-1280x720
c58feb6a-de23-442c-8843-5aa499ae09b9si-family-charger-emobility-services-1080p-srgb-1280x720

Услуги электронной мобильности

Мы предоставляем индивидуальные услуги и постоянную поддержку на протяжении всего жизненного цикла вашего зарядного оборудования. Наши услуги по электронной мобильности всегда направлены на достижение ваших целей: начиная с ввода в эксплуатацию ваших новых зарядных устройств и заканчивая непосредственным обучением, заключением долгосрочных соглашений об обслуживании и поставкой запасных частей.

Siemens Financial Services

Улучшение энергетических экосистем и строительных технологий — ключ к преобразованию городов и отраслей промышленности. Siemens сочетает технологии и опыт финансирования для воплощения в жизнь зданий и городов. В Siemens Financial Services мы понимаем, какие сложные инвестиционные решения лежат в основе важных цифровых технологий, объединяя наши глубокие технологические знания и опыт в области финансирования.

c57fcc2d-903f-46d8-a781-bdfe3e45b17c-sfs-key-visual-main-1280x720