Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Зачем использовать нашу мощную испытательную лабораторию?

Наша мощная испытательная лаборатория в Шальтверке (Берлин) проводит тщательные испытания автоматических выключателей и компонентов среднего напряжения. Мы оцениваем их способность к короткому замыканию, емкостное переключение, выдерживающий пиковый ток и другие важные параметры. Наша адаптируемая силовая установка с максимальным током короткого замыкания 40 кА при 19 кВ включает трансформаторы и реакторы, отвечающие вашим требованиям.

Reactors for motor switching high voltage lab Berlin

Ключевые преимущества

Используйте адаптируемую настройку

Наше портфолио включает испытания на короткое замыкание, испытания коммутационной способности, кратковременные испытания и испытания на пиковый ток, испытания на переключение тока под нагрузкой, испытания на электрическую выносливость и испытания на мощность заземлителей.

Доступ к высокопроизводительному оборудованию

Проводите тесты с уверенностью. Максимальная мощность генератора составляет 1300 МВА, а максимальный ток короткого замыкания (одно- и трехфазный [пик/среднеквадратичное значение]) составляет 105/40 кА.

Доверьтесь аккредитованной лаборатории

Наша мощная испытательная лаборатория в Шальтверке, Берлин, аккредитована и соответствует требованиям DIN EN ISO/IEC 17025:2018 в отношении деятельности по оценке соответствия: область аккредитации ПЕХЛА а также ЛАПА.

Избранные возможности

Начните