Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Калибр в облаке

Облачные вычисления обеспечивают круглосуточный доступ к высокомасштабируемым кластерам высокопроизводительного оборудования, специально предназначенного для задач EDA, с достаточным объемом памяти для самых крупных проектов и строгими функциями безопасности для защиты собственной интеллектуальной собственности, что позволяет пользователям Calibre NMPlatform оптимизировать ежедневные обороты.

Платформа Calibre NM готова к работе в облаке

Инструменты Calibre готовы к работе в облаке и оптимизированы для облака

Платформа Calibre NMPlatform оптимизирована для облака, что позволяет использовать существующие продукты и лицензии Calibre NMPlatform сегодня. Кроме того, мы предлагаем различные планы перехода в облако, включая шаблоны эталонных сред, оптимизированные для обеспечения исключительной производительности при самых больших рабочих нагрузках и упрощения внедрения облачных технологий. Сочетание платформы Calibre NMPlatform с планом внедрения облачных технологий позволяет пользователям Calibre NMPlatform максимально эффективно использовать облачные технологии и при этом увеличивать количество оборотов проектирования в день для выполнения самых высоких рабочих нагрузок.

Выбор облачных сред

Мы приложили все усилия, чтобы определить наиболее известные методы работы с крупными поставщиками облачных услуг, чтобы вам не пришлось этого делать. Воспользуйтесь гибкостью, позволяющей использовать облачную среду, которая наилучшим образом соответствует вашим операционным и бизнес-потребностям, и знайте, что любой ваш выбор обеспечит операционную и экономическую эффективность.

Компании могут внедрить свою облачную вычислительную среду под руководством представителя Calibre, чтобы обеспечить оптимальный выбор ресурсов и конфигурацию сети. Небольшие компании могут использовать облачную среду, управляемую консультантами или управляемую, предоставляющую преимущества облачных вычислений без дополнительных затрат на внутреннее обслуживание.

Самые известные методы проверки конструкции Calibre IC в облаке

Siemens EDA в сотрудничестве с AWS и Annapurna Labs оценила результаты серии тестов Calibre flow, проведенных в производственном виртуальном частном облаке Annapurna (VPC), размещенном на AWS. Запуск приложений Calibre в облаке может дать двойное преимущество: командам разработчиков не нужно ждать появления локальных вычислительных ресурсов, а проектные компании могут увеличить доступные вычислительные ресурсы в периоды пиковой или критической нагрузки или когда они хотят воспользоваться преимуществами масштабируемости Calibre для увеличения количества оборотов проектирования в день. Запуск нескольких приложений Calibre в различных сценариях и условиях позволил нам определить набор самых известных методов (BKM) для запуска Calibre в облаке. Эти BKM включают общие рекомендации по использованию EDA в облаке, а также конкретные рекомендации по оптимизации проверки конструкции Calibre IC в облачной среде.

Diagram of a building with arrow pointing to cloud outline

Часто задаваемые вопросы о Calibre в облаке

Облачные ресурсы Calibre

Ищете продукцию Calibre?

Calibre Design Solutions предоставляет полную платформу для проверки микросхем и оптимизации DFM, позволяющую ускорить проектирование от создания до выпуска на пленку. Решения Calibre Manufacturing обеспечивают успех литейного производства на протяжении всего жизненного цикла технологических узлов.

Готовы узнать больше о Calibre?

Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы! Свяжитесь с нашей командой уже сегодня

Звонок: 1-800-547-3000