Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

DWG Alarm Dashboard при поддержке DWG

ICT DWG помогает нашим клиентам в цифровизации путем автоматизации и оцифровки различных процессов и задач в операционных и административных рабочих процессах наших клиентов. Это достигается за счет полной интеграции ИТ и ОТ, начиная с уровня ERP и заканчивая полевым уровнем.<br/>Помимо основных процессов, DWG внедряет решения для архивирования данных и информационных панелей для сбора данных, получения аналитических сведений и обзоров ключевых показателей эффективности действующих установок и, например, энергопотребления.

Почему Группируйте, фильтруйте, сообщайте и анализируйте сигналы тревоги и сообщения?

На предприятии наблюдается значительное увеличение или большое количество (технологических) аварийных сигналов, генерируемых в ходе повседневной работы. Каждый день срабатывают от сотен до тысяч сигналов тревоги. Все генерируемые аварийные сигналы и сообщения собираются в системе управления с ограниченными возможностями фильтрации или вообще без них. Очень сложно получить представление о происхождении аварийных сигналов и их достоверности.
Alarm Dashboard — это простое в использовании приложение, предназначенное для поддержки управления аварийными сигналами на технологических установках. Это решение предоставляет интуитивно понятную настраиваемую панель управления для визуализации и анализа аварийных сигналов для облегчения процесса анализа и рационализации аварийных сигналов. Панель управления аварийными сигналами помогает руководителям предприятий, отделу технического обслуживания, менеджерам по улучшению бизнеса и менеджерам по качеству группировать, фильтровать, составлять отчеты и анализировать аварийные сигналы и сообщения для поддержки процессов управления аварийными сигналами и рационализации и составления отчетов о них.
Это решение подходит для подключения к базам данных сообщений PCS 7 и WinCC

Обзор панели управления аварийной сигнализацией DWG

Преимущеста

  • Интегрируя это решение в процесс рационализации аварийной сигнализации, вы получаете четкую информацию, которую можно проанализировать для определения приоритетов и действий по управлению аварийными сигналами и снижению аварийных сигналов.
  • Улучшенный обзор и аналитика аварийных сигналов и сообщений
  • Четкие отчеты для различных уровней организации
  • Более эффективная сигнализация, рационализация и сокращение

Избранные возможности