Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

DIRTT Timber Frame при поддержке DIRTT Environmental Solutions

DIRTT является лидером в области сборных модульных конструкций, предлагая мультиторговые системы для медико-биологических, коммерческих, медицинских, образовательных, гостиничных и общественных помещений. Наши строительные решения сочетают физические продукты с цифровыми инструментами, что позволяет создавать высокопроизводительные интерьеры, обеспечивающие свободу проектирования, эффективность и предсказуемые затраты, сроки и результаты. Решения DIRTT, изготовленные за пределами объекта с точностью за 21 день или меньше, поставляются готовыми к быстрой и чистой установке, сокращая сроки строительства до 30%. Модульная конструкция DIRTT, разработанная для долгосрочной адаптации, упрощает текущее техническое обслуживание и позволяет адаптировать или реконфигурировать интерьеры по мере необходимости.

Почему Решения для сборных пиломатериалов?

Придайте своему пространству естественный вид с помощью конструктивных возможностей и уникального дизайна. Сделайте это без длительных сроков выполнения заказа или трудоемкого изготовления. Соединения для наших деревянных каркасов прецизионно фрезеруются на нашем заводе, что позволяет быстро собирать компоненты на месте. В нашем производственном процессе, разработанном с учетом местных требований, используется оборудование с компьютерным управлением, что дает вам больше возможностей создавать уникальные формы и формы. DIRTT Timber привносит в застроенную среду тепло, текстуру и смелые элементы дизайна. Стандартные области применения DIRTT Timber Frame включают стойки и балки для каркасных помещений, навесы для огороженных зон, мезонины, позволяющие максимально увеличить площадь помещений, сиденья для создания места для собраний и индивидуальные элементы дизайна, придающие изюминку. Благодаря индивидуальному подходу DIRTT к древесине вы получаете свободу дизайна. Создавайте потрясающие скульптурные композиции из дерева, которые украсят пространство, создают ощущение места и выделяют ваш дизайн на фоне других.

Специальное приложение DIRTT Timber Frame

Преимущеста

  • Быстрая и чистая установка обеспечивает минимальное прерывание работы
  • Прецизионное изготовление обеспечивает высокое качество и долговечность
  • Поддерживает цели устойчивого развития с помощью возобновляемых материалов
  • Свобода дизайна благодаря различным текстурам и индивидуальным вариантам окрашивания
  • Соответствует принципам биофильного дизайна в качестве натурального материала

Избранные возможности

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты

Дополнительная информация и ресурсы

Предварительные условия