Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

DIRTT Modular Electrical System при поддержке DIRTT Environmental Solutions

DIRTT is a leader in prefabricated, modular construction, providing multi-trade systems for life sciences, commercial, healthcare, education, hospitality, and public sector spaces. Our construction solutions combine physical products with digital tools to deliver high-performing interiors with design freedom, efficiency, and predictable costs, schedules, and outcomes. Manufactured off-site with precision in 21 days or less, DIRTT solutions ship ready for fast and clean installations, cutting construction schedules by up to 30%. Engineered for long-term adaptability, DIRTT's modularity simplifies ongoing maintenance and allows interiors to adapt or reconfigure as needs evolve.

Почему Быстрое подключение питания?

Усовершенствуйте подключенную инфраструктуру в своем помещении с помощью предварительно собранных модульных электрических решений DIRTT. Предварительно смонтированные и концевые коробки устройств устанавливаются в DIRTT Walls во время сборки, что сокращает время и затраты на месте. Прецизионное производство обеспечивает точность размещения в пределах 1/16 дюйма. Зональный подход к распределению электроэнергии обеспечивает быструю установку и легкую модификацию в дальнейшем. Благодаря модульной гибкости DIRTT Electrical адаптируется к вашей области применения и условиям на месте эксплуатации. После транспортировки стены встают на свои места, а электрические жгуты легко подключаются к модульным кабелям, что позволяет сэкономить до 70% рабочей силы по сравнению с обычными конструкциями. Электрические системы DIRTT, разработанные с учетом сегодняшних потребностей и будущего роста, обеспечивают возможность простого масштабирования.

Преимущеста

  • Быстрый и эффективный процесс установки
  • Гибкая конструкция позволяет легко вносить изменения в будущем
  • Упрощает координацию и планирование на месте
  • Экономит до 70% рабочего времени на месте
  • Масштабируемость для проектов любого размера

Избранные возможности

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты

Предварительные условия