Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

DIRTT Access Floors при поддержке DIRTT Environmental Solutions

DIRTT является лидером в области сборных модульных конструкций, предлагая мультиторговые системы для медико-биологических, коммерческих, медицинских, образовательных, гостиничных и общественных помещений. Наши строительные решения сочетают физические продукты с цифровыми инструментами, что позволяет создавать высокопроизводительные интерьеры, обеспечивающие свободу проектирования, эффективность и предсказуемые затраты, сроки и результаты. Решения DIRTT, изготовленные за пределами объекта с точностью за 21 день или меньше, поставляются готовыми к быстрой и чистой установке, сокращая сроки строительства до 30%. Модульная конструкция DIRTT, разработанная для долгосрочной адаптации, упрощает текущее техническое обслуживание и позволяет адаптировать или реконфигурировать интерьеры по мере необходимости.

Почему Функциональность и гибкость?

Низкопрофильный этаж доступа DIRTT вмещает всю вашу электрическую и технологическую инфраструктуру. Этот экономичный вариант, разработанный для устранения неприглядных электрических опор и открытых кабелей и обширного покрытия окружающей среды, ускоряет общую установку вашего проекта. В долгосрочной перспективе оно обеспечивает легкий доступ к вашей электрической и ИТ-инфраструктуре, что позволяет легко перемещать, дополнять и вносить изменения. Благодаря гибкости строительной системы DIRTT вы можете опираться на эту адаптивность. Полость пола глубиной менее трех дюймов удерживает подключенную инфраструктуру на земле, поэтому монтажным бригадам не придется тратить много времени на лестницу, работающую в камере. Использование низкопрофильного Access Floor от DIRTT предоставляет подрядчикам по электроснабжению и сетям постоянный и доступный канал для работы. Это обеспечивает большую гибкость для эффективных методов проектирования кабелей.

Преимущеста

  • Скрывает кабели, обеспечивая чистый и обтекаемый внешний вид
  • Обеспечивает легкий доступ к электрической и ИТ-инфраструктуре
  • Упрощает перенос, добавление и будущую реконфигурацию
  • Быстрая и беспроблемная установка с минимальным временем простоя
  • Экономичное решение для эффективного выполнения проекта

Избранные возможности

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты