Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

COVE™ Treatment Area при поддержке DIRTT Environmental Solutions

DIRTT является лидером в области сборных модульных конструкций, предлагая мультиторговые системы для медико-биологических, коммерческих, медицинских, образовательных, гостиничных и общественных помещений. Наши строительные решения сочетают физические продукты с цифровыми инструментами, что позволяет создавать высокопроизводительные интерьеры, обеспечивающие свободу проектирования, эффективность и предсказуемые затраты, сроки и результаты. Решения DIRTT, изготовленные за пределами объекта с точностью за 21 день или меньше, поставляются готовыми к быстрой и чистой установке, сокращая сроки строительства до 30%. Модульная конструкция DIRTT, разработанная для долгосрочной адаптации, упрощает текущее техническое обслуживание и позволяет адаптировать или реконфигурировать интерьеры по мере необходимости.

Почему Будущее ухода за пациентами?

Вертикальный экзамен COVE по клиническому наблюдению опровергает идею о том, что больше места означает улучшение медицинского обслуживания. По мере изменения кодексов и практики системы здравоохранения сталкиваются с растущей необходимостью максимально использовать свое пространство. Вам нужен способ модернизации существующих зданий, чтобы оптимизировать площадь квадратных метров без ущерба для функциональности или удобства пациентов. Это также должно быть сделано таким образом, чтобы предотвратить перебои в работе вашего учреждения и предоставляемой вами медицинской помощи. Являясь изготовленным медицинским модулем, COVE сочетает в себе все основные функции стандартной экзаменационной комнаты и занимает значительно меньшую площадь. Увеличьте пропускную способность своего отделения за счет более быстрой обработки пациентов с низкой остротой неотложной помощи. Сократите сроки строительства, используя возможности сборных модульных конструкций с DIRTT. Улучшить уход за пациентами. Сократите время ожидания. Улучшите операционную оптимизацию, не жертвуя дизайном или устойчивостью.

Преимущеста

  • Ускоряет сроки строительства до 30%
  • Быстрое производство обеспечивает быструю доставку
  • Дизайн, ориентированный на пациента, отдает приоритет здоровью и комфорту
  • Разработан для долговечности и имеет 10-летнюю гарантию на продукцию DIRTT
  • Быстрая и чистая установка сводит к минимуму время простоя и сбои
  • Предлагает несколько вариантов настройки материалов, отделки и размеров

Избранные возможности

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты

Дополнительная информация и ресурсы