Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Зачем нужен приводной коннектор SINAMICS?

С помощью приложения Drive Connector SINAMICS Industrial Edge вы можете полностью интегрировать приводные системы SINAMICS в платформу Industrial Edge. Это позволяет записывать, собирать и анализировать данные низкочастотных и высокочастотных преобразователей на месте. Это открывает путь к дальнейшему анализу и оптимизации трансмиссии.

Помимо адаптеров, для каждого подключенного диска SINAMICS 2-го поколения доступна отдельная страница с информацией о состоянии накопителя, на которой представлены артикул, серийный номер и версия микропрограммы, состояние накопителя и данные о температуре дисковых объектов этих дисков.

Ключевые преимущества

Интегрируйте свои данные

Анализируйте данные низкочастотных и высокочастотных преобразователей с помощью периферийного приложения — просто интегрируйте преобразователи SINAMICS в платформу Industrial Edge с помощью Drive Connector SINAMICS.

Анализируйте свои данные

Используйте приложение Drivetrain Analyzer Edge для доступа к этим данным и их локальной оценки. При необходимости ваши данные также можно переслать в облачные системы, такие как Insight Hub.

Адаптируйте свои данные

Drive Connector SINAMICS предлагает различные адаптеры для передачи данных. Конфигурация проста — при использовании высокоскоростных адаптеров высокочастотные данные передаются непрерывно в реальном времени на основе CU320-2.

Избранные возможности

Начните