Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему стоит выбрать анализатор трансмиссии Onsite?

Drivetrain Analyzer Onsite — это локальное программное решение для мониторинга состояния оборудования из единого удобного места. Без труда обрабатывайте данные датчиков, а вскоре и без датчиков, чтобы получить четкое представление о рабочем состоянии всех ваших машин. Возможности беспрепятственной интеграции позволяют извлекать необработанные данные с оборудования и отправлять их непосредственно в собственное аналитическое программное обеспечение для дальнейшего углубленного анализа.

Сократите незапланированные простои с помощью аналитики искусственного интеллекта

Выявляйте аномалии и возникающие проблемы за несколько недель до сбоя, используя встроенные алгоритмы искусственного интеллекта и интуитивно понятные индикаторы в виде светофора. Предоставьте своим специалистам по техническому обслуживанию возможность действовать проактивно, не требуя специальных знаний в области обработки и обработки данных.

Наслаждайтесь быстрым и простым развертыванием

Подключайте трансмиссионное оборудование любого производителя с помощью открытых документированных интерфейсов без привязки к поставщикам. Выберите способ сбора, обработки и использования данных — исключительно в рамках собственной инфраструктуры.

Контролируйте все свои активы

Управляйте отдельными компонентами трансмиссии или целыми парками на нескольких заводах с помощью единого интерфейса. Сократите незапланированные простои на 45% и продлите срок службы активов на 20— 30% за счет целенаправленного обслуживания на основе данных.

Представленные возможности

Профилактическое обслуживание с помощью Industrial AI

Встроенные алгоритмы искусственного интеллекта автоматически обнаруживают аномалии и возникающие проблемы до того, как они перерастут в дорогостоящие сбои. Сложные данные о машинах преобразуются в четкие индикаторы, напоминающие светофор, что позволяет операторам и руководителям предприятий мгновенно отслеживать состояние машины и необходимые действия.

EE518D85-8723-4B88-AE00-3D7193995BB0-Прогнозное обслуживание с помощью промышленного AI-1280x720

Универсальная совместимость и открытая архитектура

Подключайте трансмиссионное оборудование практически любого производителя, независимо от возраста и типа, используя открытые документированные интерфейсы. Легко интегрируйтесь с существующими системами IT/OT с помощью стандартных протоколов, таких как MQTT, gRPC и OPC UA, без привязки к поставщикам.

D8EE7D6F-3057-4443-B124-1892847FBEE4 — универсальная совместимость и открытая архитектура — 1280x720

Масштабируемый мониторинг активов в вашем автопарке

Подробно контролируйте отдельные компоненты трансмиссии или управляйте целыми парками на нескольких линиях и заводах с помощью единого унифицированного интерфейса. Непрерывный сбор данных в реальном времени с использованием сенсорных и бесконтактных технологий обеспечивает полный охват вашей установленной базы.

9BEA790E-7660-44C8-BD67-623818DA313A Масштабируемый мониторинг активов в вашем автопарке 1280x720

Локальная безопасность и суверенитет данных

Ваши данные всегда остаются в вашей собственной инфраструктуре, защищенной зашифрованной связью и контейнерной архитектурой кибербезопасности промышленного уровня. Обеспечьте полный контроль над доступом и использованием, соблюдая строгие отраслевые и нормативные стандарты.

91C3BD77-CE36-42D2-82FF-3FAED1FC16D3-локальная безопасность и суверенитет данных -1280x720

Интуитивный интерфейс для каждого члена команды

Специально разработанный пользовательский интерфейс устраняет барьеры в обучении, позволяя группам технического обслуживания и эксплуатации работать независимо с первого дня без привлечения внешних экспертов. Превратите сложные исходные данные в четкую и практическую информацию для планирования технического обслуживания и повседневных операций.

CA232283-7C3F-4E89-9DAC-F34614F5B34A Интуитивный интерфейс для каждого члена команды 1280x720

Изучите дополнительные ресурсы