Наши цифровые сервисы и обширный портфель приложений работают вместе, обеспечивая полную прозрачность на протяжении всего жизненного цикла предприятия. Выберите подходящий пакет приложений для быстрого анализа первопричин, эффективного распределения ресурсов и значительной экономии средств. Гибкая аналитика данных упрощает и защищает сбор и обработку данных, что позволяет реализовать меры по оптимизации и достичь максимальной операционной эффективности.
- Сократите затраты на планирование. Благодаря нашему комплексному портфелю средств автоматизации и программного обеспечения для цифрового двойника вы сможете сэкономить 30%.
- Улучшите операционные расходы. Анализ больших данных и профилактическое обслуживание могут дать на 20% лучшие результаты.
- Смотрите партии меньшего размера. Уменьшите размер партии до 50 раз благодаря гибкому производству и оптимизированным цепочкам поставок.