Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Opcenter Batch Loader при поддержке Dhruv Technology Solutions

«Основанная в 2005 году, компания Dhruv является глобальным поставщиком технологических услуг, обладающим глубоким отраслевым и техническим опытом в области цифрового производства и специализирующимся на платформе Siemens Opcenter MES.

Наше видение превращения в ведущих партнеров по внедрению цифровой трансформации производства основано на четырех основных принципах: превосходные поставки, опыт в предметной области, портфель интегрированных услуг и надежное партнерство с Siemens.

Благодаря стратегическому партнерству с Siemens мы обеспечиваем бесперебойные трансформационные проекты, гарантирующие удовлетворенность и успех клиентов. «

Почему Универсальный центр для управления основными данными Opcenter MES?

Batch Loader — это специализированное программное решение, предназначенное для оптимизации управления производственными массовыми данными в средах Opcenter. Это упрощает импорт, обновление и экспорт больших объемов данных Opcenter в нескольких средах.

Этот продукт предназначен для решения таких задач, как утомительная настройка, сложность рабочего процесса и трудоемкое обновление экземпляров, и обеспечивает бесперебойную работу как с объектами OOB, так и с настраиваемыми объектами.

Преимущеста

  • Повышенная эффективность — значительно сокращает время настройки и эксплуатационные расходы, обеспечивая массовую загрузку данных с использованием структурированных шаблонов Excel.
  • Централизованное управление данными — обеспечивает плавную и последовательную миграцию данных между несколькими средами.
  • Экономия средств и времени — заказчики сообщают о сокращении времени настройки до 15% и эксплуатационных расходов на 25%.
  • Масштабируемость — обеспечивает более быстрое и последовательное развертывание на нескольких производственных площадках.

Избранные возможности

Case Study

Полупроводниковое изображение

Ускорение настройки MES на глобальных сайтах

Крупный американский производитель систем хранения данных сократил конфигурацию Opcenter на 15%
время, сокращение эксплуатационных расходов на 25% при переносе данных между серверами с помощью пакетного загрузчика Dhruv.

Практическое применение

Select...

Упрощенное моделирование интерфейсных и серверных процессов

Batch Loader автоматизирует создание, проверку и загрузку данных рабочего процесса из шаблонов Excel, что позволяет сократить время ручной настройки с нескольких дней до нескольких часов для сложных рабочих процессов с тысячами этапов процесса.

Часто задаваемые вопросы

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты

Дополнительная информация и ресурсы

Предварительные условия

Любая версия программы Siemens Opcenter