Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему именно Desigo Optic?

Desigo Optic позволяет вывести эффективность зданий на новый уровень с помощью простого, мощного и масштабируемого программного решения для визуализации и управления системами автоматизации зданий.

Desigo Optic на базе FIN Framework применяет встроенную семантическую маркировку Haystack для беспрепятственной гармонизации данных, быстрого доступа к важной информации о здании и оптимизации рабочих процессов.

С открытой платформой Desigo Optic вы можете избежать необходимости использовать запатентованную технологию одного поставщика. Desigo Optic легко интегрируется с такими протоколами, как BACnet, Modbus и KNX, упрощая подключение сторонних устройств и сокращая время проектирования.

Ключевые преимущества

Оптимизация операций с данными

Автоматизируйте обработку данных, чтобы упростить ввод данных вручную. Анализируйте, визуализируйте и извлекайте пользу из данных о зданиях в реальном времени. Упростите и ускорьте рабочие процессы проектирования более чем на 33% для эффективной интеграции.

Минимизируйте риски и обеспечьте удобство обслуживания

Снижайте операционные риски с помощью открытой платформы для предотвращения привязки к поставщикам. Обеспечьте полную эксплуатационную пригодность и адаптируемость вашей системы автоматизации зданий для обеспечения долгосрочной гибкости и контроля над инфраструктурой.

Повышение производительности и эффективности здания

Улучшите эксплуатационные характеристики здания и значительно сократите эксплуатационные расходы. Получайте ценную информацию на основе данных в реальном времени в подключенных системах. Оптимизируйте энергопотребление и эксплуатационную эффективность для обеспечения устойчивой окружающей среды.

Избранные возможности

Узнайте, как другие используют Desigo Optic

36513d74-cc89-457e-8cc2-7e923287d9c0-Cannon-Center-from-Main-Street-CreationStudios-1280x720

Конференц-центр «Мемфис Ренессант», E|K Automation, Соединенные Штаты Америки

В рамках недавней модернизации на сумму 200 миллионов долларов конференц-центр Memphis Renasant и их эксперт по интеграции, компания E|K automation, выбрали Desigo Optic в качестве средства автоматизации для недавно отремонтированной центральной станции, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и механического оборудования.

Часто задаваемые вопросы

Изучите ресурсы

Официальные документы и статьи

Белая бумага | Как сделать здания умнее


Белая бумага
| Упростите сбор и анализ данных

Статья | Внедрите стандартизованное моделирование данных на этапе ввода проекта в эксплуатацию

Статья | Качество воздуха в помещении и анализ данных занимают центральное место

Сценарии использования

Вариант использования | Desigo Optic для коммерческих офисных зданий

Вариант использования | Project Haystack для программного обеспечения для управления зданиями Desigo Optic

Вариант использования | Desigo Optic для школьных округов

Вариант использования | Вебинар: преимущества Haystack в образовании для детей до 12 лет

Видео и вебинары

Видео | Знакомство с Desigo Optic


Видео
| Desigo Optic и маркировка стогов сена


Видео
| Desigo Optic: новый подход к открытости

Видео | Desigo Optic с распределенной архитектурой

Веб-семинар | Превратите свое здание в интеллектуальный актив