Почему стоит выбрать Desigo для высокопроизводительных зданий?
Desigo для высокопроизводительных зданий обеспечивает автоматизацию зданий нового уровня для самых требовательных приложений — от лабораторий и центров обработки данных до университетских городков. Портфель включает четыре интегрированных уровня: полевые устройства, автоматизацию помещений и первичную автоматизацию, управление зданиями и подключение к облаку. Все это объединено с помощью безлицензионной платформы Desigo Engineering Framework.
Масштабируемая модульная архитектура растет по мере изменения требований, а открытые стандартные протоколы обеспечивают совместимость со сторонними системами. Встроенная система кибербезопасности с помощью BACnet Secure Connect и продуктов, сертифицированных по стандарту IEC 62443, устраняет разрыв между ИТ-технологиями и технологиями. Регулярные обновления программного обеспечения позволяют системе быть готовой к будущему, со временем повышая энергоэффективность, комфорт для пассажиров и отказоустойчивость.