Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему контроллер Desigo ELC Controller?

Контроллер Desigo ELC, новый член семейства Siemens Desigo, способствует цифровой трансформации интеллектуальных зданий, создавая низкоуглеродные, цифровые и интеллектуальные пространства. Его компактная конструкция и простая установка отвечают требованиям различных сценариев. Надежная производительность и эффективные рабочие процессы обеспечивают быстрое развертывание интеллектуальных систем. Полностью интегрированный с платформой Siemens Desigo Optic IoT, он обеспечивает высокую энергоэффективность и низкое потребление энергии. Контроллеры ELC, широко используемые в автоматизации зданий и контроле окружающей среды, способствуют цифровой трансформации, обеспечивая комплексное управление энергопотреблением, управление оборудованием, повышение эффективности работы и превосходный интеллектуальный опыт.

26-elc-controlooer-e14-e12d

Уменьшите стоимость установки

Модульное расширение, компактный размер и универсальный ввод/выход значительно упрощают и снижают затраты пользователей на установку

Значительное повышение эффективности ввода в эксплуатацию

Наши предварительно запрограммированные шаблоны и функции повышения эффективности значительно ускоряют ввод системы в эксплуатацию. Это ускоряет развертывание, снижает эксплуатационные пороговые значения и оптимизирует рабочие процессы, повышая производительность бизнеса

Повышает эффективность эксплуатации и обслуживания в долгосрочной перспективе

Эффективная загрузка программ и обновление микропрограммного обеспечения предоставляют бесплатный доступ к новейшему программному обеспечению для обслуживания устройств. Это снижает трудозатраты на эксплуатацию и техническое обслуживание, повышает эффективность эксплуатации в долгосрочной перспективе и обеспечивает бесперебойную работу системы

Представленные возможности

Экономический

  • Компактный размер для экономии места при установке
  • Упрощенная адаптация к различным шкафам управления в проектах по модернизации
  • Универсальный ввод/вывод повышает эффективность использования точек
  • Различные типы модулей расширения широко используются в промышленности
Возможности контроллера Desigo ELC Controller 1 новинка

Экологическая система

  • Разнообразные интерфейсы и возможности доступа к протоколам для гибкого расширения архитектуры системы
  • Простая интеграция с платформами Siemens IoT для расширения границ системы
  • Совместное создание сценариев использования с клиентами, ведущее к постоянному развитию экосистемы приложений
Возможности контроллера Desigo ELC Controller: 2 новых поколения

Эффективный

  • Интуитивно понятный визуальный графический интерфейс программирования, позволяющий с первого взгляда настроить, программировать, отлаживать и диагностировать
  • Простая и удобная отладка и обслуживание, экономия затрат на рабочую силу
  • Защита доступа к устройствам помогает пользователям работать просто и безопасно
  • Расширяемая отраслевая библиотека приложений для эффективного создания проектных данных
Возможности контроллера Desigo ELC Controller: 3 новых поколения

Удобный в использовании

  • Простая настройка инициализации устройства
  • Инструменты программирования доступны бесплатно в последних версиях
  • Упрощенный рабочий процесс снижает сложность работы пользователя
  • Множество методов моделирования помогают пользователям эффективно верифицировать программы
Возможности контроллера Desigo ELC Controller 4 1

Дополнительные ресурсы