Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Designcenter

Готовые проектные решения для предприятий

Избавьтесь от разрозненности и ускорьте внедрение инноваций с помощью портфеля масштабируемых и готовых к будущему решений по проектированию продуктов, созданных для современного предприятия.

Меняющийся ландшафт дизайна продуктов

Сегодня предприятия сталкиваются с меняющейся ситуацией, характеризующейся растущей сложностью, сокращением жизненного цикла продуктов и глобальным сотрудничеством в области проектирования. Чтобы оставаться впереди, вам нужны инструменты проектирования, которые гибкая, интегрированная и масштабируемая.

60% Повышенная сложность продукта

60% производителей считают растущую сложность продукции своей главной инженерной проблемой.

Источник: Анализ жизненного цикла

80% Внедрение платформы

К 2026 году 80% крупных производителей перейдут на облачные инженерные платформы, обеспечивающие удаленную работу и глобальное сотрудничество.

Источник: IDC FutureScape

19% Ускорение вывода продукции на рынок

Компании, использующие интегрированные системы CAD и PLM, сообщают о сокращении сроков вывода продукции на рынок в среднем на 19%, а также об улучшении моделирования, прототипирования и отслеживаемости на всех этапах разработки продукта.

Источники: Tech-Clarity и группа в Абердине

ОТРАСЛЕВАЯ АНАЛИТИКА

Поддержка инноваций в продуктах в разных отраслях

Узнайте, как ведущие компании в разных отраслях ускоряют инновации с помощью Designcenter X Solid Edge.

Select...

Цепочки поставок в аэрокосмической и оборонной промышленности

Designcenter Solid Edge помогает компаниям, занимающимся цепочкой поставок в аэрокосмической отрасли, быстрее выводить на рынок новые концепции, соответствовать нормативным требованиям и поставлять продукцию с лучшими в своем классе эксплуатационными характеристиками.

  • Ускорьте проектирование сложных деталей и сборок для ускорения разработки продукта
  • Проверяйте и тестируйте проекты с помощью виртуальных прототипов для обеспечения надежности и соответствия
  • Эффективное управление нормативными требованиями и устаревшими данными
  • Упростите подготовку к производству, включая 3D-печать и усовершенствованное производство

Масштабируемые решения, созданные для современного предприятия

Designcenter Solid Edge предоставляет командам инженеров гибкие интегрированные инструменты, отвечающие сложным требованиям современной среды разработки продуктов, от разработки концепции до производства.

Определение на основе модели и цифровая документация

Предоставляйте четкую трехмерную документацию, основанную на стандартах, непосредственно в CAD-модели, что упрощает последующее производство, контроль и соответствие требованиям.

От проектирования до производства (CAD/CAM)

Устраняйте разрыв между проектированием и производством с помощью интегрированных возможностей CAD и CAM, сокращая количество доработок и ускоряя вывод продукции на рынок.

Проектирование и автоматизация на основе искусственного интеллекта

Используйте генеративный дизайн и встроенные инструменты искусственного интеллекта, чтобы быстрее изучать лучшие проекты, автоматизировать рутинные задачи и оптимизировать производительность продукта.

Разработка продуктов на основе моделирования

Заблаговременно и часто проверяйте производительность с помощью встроенного моделирования и анализа, что снижает зависимость от дорогостоящих прототипов и физических испытаний.

Интегрированное управление жизненным циклом продукта и данными

Управляйте данными о продуктах, рабочими процессами и отслеживаемостью в нужном масштабе с помощью глубокой интеграции в Teamcenter и другие решения Siemens Xcelerator для корпоративных PLM.

Сотрудничество в облаке и глобальные команды

Объединяйте распределенные команды с помощью безопасных облачных приложений, таких как Поделиться в Teamcenter а также NX X Essentials, обеспечивающая обратную связь в реальном времени, контроль версий и совместное проектирование из любой точки мира.

Отслеживаемость и соответствие требованиям корпоративного уровня

Обеспечьте возможность аудита каждого проектного решения и изменений с помощью интегрированного управления требованиями, безопасных рабочих процессов и поддержки отраслевых стандартов, что идеально подходит для регулируемых отраслей и разработки сложных продуктов.

Совместимость с несколькими САПР

Беспрепятственно работайте в разных системах и сотрудничайте с поставщиками с помощью наших Паразолид магистраль ядра моделирования, включающая более 350 инструментов CAD, CAM и CAE, обеспечивающих непревзойденную совместимость и нулевой риск при переводе данных.

Масштабируемое лицензирование и внедрение

Обеспечьте общекорпоративный доступ с помощью гибкие уровни подписки а также лицензирование на основе токенов для доступа к расширенным возможностям по запросу.

Полный портфель продуктов для разработки

Designcenter Solid Edge объединяет все этапы процесса разработки продукта с масштабируемыми решениями для веб-проектирования, проверки проектов и встроенного управления данными, а также обеспечивает безопасность корпоративного уровня и полную совместимость с распространенными сторонними форматами данных.

ПОПУЛЯРНЫЕ ИСТОРИИ УСПЕХА КЛИЕНТОВ

Как компании используют Designcenter Solid Edge

Узнайте, почему команды полагаются на Designcenter Solid Edge для внедрения инноваций и более быстрого вывода продуктов на рынок.

Olympia Express использует Siemens Xcelerator для модернизации проектирования и производства лучших в мире эспрессо-машин

Эта швейцарская кофемашина для приготовления эспрессо сочетает в себе столетнее мастерство с цифровыми инновациями. Внедрив Designcenter Solid Edge и другие решения Siemens Xcelerator, компания вдвое сократила объем работ по прототипированию, повысила производительность на 30% и обеспечила точное 3D-проектирование, сохраняя при этом свои вечные традиции.

Продукты: Designcenter Solid Edge, Teamcenter, ВЕБ-КАМЕРА Designcenter NX

Специальное предложение

Бесплатное программное обеспечение для 3D-дизайна для вас и вашей семьи

Коллеги и члены семей активных корпоративных клиентов могут бесплатно пользоваться Designcenter Solid Edge. Изучите 3D-дизайн, создавайте детали и узлы и воплощайте в жизнь свои собственные проекты «сделай сам»!

Двое мужчин в лаборатории робототехники, один работает на машине, а другой делает заметки

Ознакомьтесь с пакетом программного обеспечения Designcenter

  • Плавное масштабирование с помощью 100% точность данных от стартапа до предприятия, вверх и вниз по цепочке поставок, от браузера до настольного компьютера.
  • Леверидж самый полный пакет возможностей проектирования продуктов с большим количеством интегрированных дополнительных модулей, чем в любом другом MCAD.
  • Настройте рабочие процессы в соответствии с уникальным бизнес-процессом.
Мужчина сидит за столом с компьютером, а женщина, стоящая рядом со столом, указывает на что-то на экране компьютера

Тематические ресурсы

Блоги Siemens

Получайте последние академические новости от преподавателей, учащихся и нашей точки зрения.

Мероприятия компании Siemens

Присоединяйтесь к нам на прямых трансляциях, получите доступ к презентациям и вебинарам по запросу и многое другое.

Новости Siemens

Ознакомьтесь с последними новостями, историями и обновлениями из глобальной экосистемы Siemens.

Начните свой путь к цифровизации