Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Женщина сидит перед компьютером и редактирует 3D-модель тендера робота-бара в Solid Edge.
Центр проектирования Solid Edge

Программное обеспечение для разработки продуктов на базе искусственного интеллекта

Ускорьте разработку продуктов с помощью программного обеспечения для проектирования, проектирования и проверки. Начните с простых в использовании инструментов для механического и электрического проектирования, моделирования, производства, технических публикаций, управления данными и многого другого.

Устройство Siemens Xcelerator X Mhero отображается на белом фоне.

Представляем центр проектирования: Solid Edge 2026

Узнайте больше о новинках: от усовершенствованного 3D-дизайна до возможностей рисования и моделирования сборок на базе искусственного интеллекта.

Полный портфель для разработки продуктов

Designcenter Solid Edge — это портфель доступных и простых в использовании программных инструментов, охватывающих все аспекты процесса разработки продукта. Designcenter Solid Edge сочетает скорость и простоту прямого моделирования с гибкостью и контролем параметрического проектирования, что стало возможным благодаря синхронной технологии.

Почему дизайн-центр Solid Edge?

Получите конкурентное преимущество с помощью инструментов, которые помогают поддерживать инновации, ускорять вывод продукции на рынок, улучшать качество продукции, уменьшать количество ошибок и увеличивать цены. Замените отсоединенные устаревшие системы проектирования полностью интегрированным решением для всего процесса разработки продукта.

30% Ускоренный дизайн

Благодаря Designcenter Solid Edge и синхронной технологии заказчики сообщили, что при проектировании новых продуктов они в среднем сэкономили от 30 до 50 процентов времени.

40% Более высокая производительность

По словам клиентов, они могут модифицировать сборки на 40 процентов быстрее, чем с помощью конкурирующего программного обеспечения CAD, что позволяет экономить время и ресурсы.

20% Ускоренное сотрудничество

Клиенты Designcenter Solid Edge сообщили, что при совместной работе с внутренними командами, поставщиками и клиентами экономия времени в среднем составила 20 процентов.

Калькулятор окупаемости инвестиций в Designcenter

Узнайте, на какую экономию времени и средств можно рассчитывать при переходе от существующей системы САПР к Designcenter Solid Edge

Изучите возможности Designcenter Solid Edge

Рекламное изображение программного обеспечения Solid Edge Advanced PMI с трехмерной моделью механической детали.

Скидка 30% на Designcenter X Solid Edge: автоматические чертежи

Усовершенствуйте валидацию и оптимизацию проекта, одновременно снижая затраты на разработку с помощью автоматизации рисования на базе искусственного интеллекта.

ИСТОРИИ УСПЕХА КЛИЕНТОВ

Почему компании выбирают Designcenter Solid Edge

Изображение Siemens Xcelerator X с двумя людьми в гарнитурах виртуальной реальности и двух разных роботизированных руках на размытом фоне.

Клиенты центра проектирования Solid Edge

Узнайте, как компании ускоряют внедрение инноваций от проектирования до производства.

Пример из практики

Повышение эффективности проектирования с помощью совместной работы с САПР

SKARTEK использует Designcenter Solid Edge и Teamcenter для оптимизации проектирования и коммуникации, начиная с ценообразования и заканчивая производством, сокращая общее время проекта на 30 процентов.

Person in black shirt standing against white wall with black border, holding a dark object.
Case Study

Leveraging a collaborative CAD environment to improve design efficiency and reduce project time by 30 percent

Компания:SKARTEK

Отрасль:Industrial machinery

Местоположение:Vlčkovce, Slovakia

Программное обеспечение Siemens:Designcenter, Solid Edge, Teamcenter

Лучшее и самое быстрое программное обеспечение для проектирования.

Джоэл Г., отдел исследований и разработок
Малый бизнес

Огромная производительность сборки.

Тулани Н.,
Инженер по применению, малый бизнес

Лучшее в своем классе программное обеспечение для моделирования 3D-дизайна.

Уильям Х.,
Руководитель проектов, малый бизнес

Сотрудничество нового поколения

Мгновенно, безопасно и легко сотрудничайте с коллегами, партнерами и клиентами с помощью нашего облачного решения для совместной работы нового поколения Teamcenter Share.

Команда рассматривает проект на планшете в офисе.

Ощутите свободу Designcenter

Легко масштабируйте свой бизнес без ущерба для целостности данных, используя самый полный и гибкий пакет программного обеспечения для разработки продуктов в отрасли проектирования и инжиниринга. С помощью Designcenter вы можете развиваться и изучать возможности инноваций в соответствии с требованиями рынка.

Визуализация элементов конструкции корвета в САПР и его полной сборки.

Узнайте больше о Designcenter X Solid Edge

Узнайте больше о функциях и масштабируемых уровнях Designcenter X Solid Edge.

Часто задаваемые вопросы