Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
3D-визуализация черной яхты на воде.
САПР для промышленности

Морской дизайн и разработка

Мы работаем в тесном сотрудничестве с компаниями в конкретных отраслях для производства отраслевых инструментов проектирования. Используя передовые практики, мы поможем вам найти новые способы улучшения производительности и дизайна продукта.

Веб-семинар по запросу

Визуализация продукции с помощью digital twin для морских судов

Узнайте о визуализации, виртуальной реальности (VR) и инструментах визуализации в Siemens NX, которые позволяют сократить время рендеринга до 90%.

Изображение черной яхты с полом из светлого дерева на фоне голубого океана в формате NX с высоким разрешением.

Процесс проектирования судна

Проектируйте свои будущие корабли с помощью программного обеспечения нового поколения для проектирования судов. NX предоставляет специализированную среду для моделирования концепций судов, детального проектирования и получения производственной информации.

Ускорьте свои проектные проекты благодаря гибкой организации судовых данных в нескольких окнах и предоставьте дизайнерам возможность быстро искать, извлекать и совместно работать над комплексным процессом проектирования судов.

В цифровой корпоративной среде нового поколения судостроителям требуются системы проектирования и управления, способные эффективно работать с огромными объемами данных, обеспечивая при этом эффективное проектирование целых классов судов. Интегрированная среда проектирования, включающая проектирование стальных конструкций и оснащения, а также тесно интегрированный набор инструментов для анализа позволяют ускорить итерации проектирования и анализа и быстрее создавать лучшие проекты судов.

Проектирование базовой конструкции судна

Быстро смоделируйте предварительный макровид судна на основе данных, полученных на этапе разработки концепции. Концепция структурной системы обеспечивает анализ на ранних стадиях проектирования и создание отчетов и чертежей, необходимых для утверждения классификационными обществами. Базовая модель конструкции представлена системами пластин и профилей, которые затем разделены швами на более мелкие подсистемы. Быстро формируйте настилы, а также продольные и поперечные переборки как часть систем пластин. Столбы, ребра жесткости и армирование кромок могут быть определены как часть профильных систем. В базовую модель конструкции можно добавить стандартные детали, кронштейны и вырезы. Скопируйте и зеркально отсканируйте основные проектные объекты для быстрого моделирования этих структурных систем.

Базовая модель проектной структуры топологична и легка. Изменения в проекте автоматически и быстро распространяются на эти топологически связанные структуры и чертежи их классов.

Ship structure design blueprint showing hull framework and deck layout

Подход к проектированию 3D-моделей судов

Используйте нашу систему Ship General Arrangement (GA), основанную на трехмерной модели, чтобы быстро и точно создать предложение по новому судну на этапе концептуального проектирования. Он создает трехмерную модель общего расположения корабля и соответствующие 2D-чертежи.

Инициализируйте процесс проектирования общей компоновки на основе конфигурируемой структуры изделия, а также определения концептуальной сеточной модели и разбивки по палубе. Индивидуальные дизайнеры могут детализировать каждую палубу по комнатным пространствам, используя стандартное оборудование, детали и предметы, связанные с жильем. Рассчитываются чистый и общий объем и площадь поверхности для каждого помещения. Основные чертежи GA, планы резервуаров и чертежи планов дверей/окон можно быстро и ассоциативно создавать вместе с табличной информацией. 3D-данные, созданные в рамках проектирования GA, могут лежать в основе базового проектирования стальных конструкций и генерировать маркетинговые материалы, такие как изображения с высоким разрешением и пошаговые руководства.

A 3D NX CAD model of cargo ship hull.

Детальное проектирование конструкции судна

Непосредственно смоделируйте подробное представление конструкции судна на основе результатов этапа концептуального проектирования или измените структурные системы из базовой проектной модели, а затем добавьте необходимые вторичные конструктивные детали. Определение функции параметрической детализации позволяет быстро размещать и изменять кронштейны, стандартные детали, проемы, вырезы в профилях, зажимы и манжеты, фаски, торцевые вырезы, угловые вырезы, кромочные вырезы и фланцевые пластины. Создайте несущие опоры и нанесите изоляционный материал на стальные поверхности. Команда, управляемая правилами, создает сварные швы, автоматически определяет, где нужны сварные швы, и определяет их детали.

Топологически связанная подробная проектная модель обеспечивает быстрое распространение изменений в проекте и позволяет эффективно копировать и копировать существующий структурный проект, повышая производительность проектировщика. Данные, полученные в результате детального проектирования, могут создавать результаты планирования производства и производства.

A 3D NX CAD model of a ship hull with with no deck plates and internal stell support structures shown in green.
Веб-семинар по запросу

Повысьте эффективность проектирования судов с помощью digital twin

Узнайте, как объединить разрозненные и разрозненные команды механиков, электриков и разработчиков программного обеспечения для судостроения с помощью комплексного цифрового двойника в единой среде для совместной работы.

Вечерний вид с воздуха на несколько контейнеровозов в порту.
Тематическое исследование

Sunseeker

A Sunseeker yacht on the water, with a couple on the ship's bow.
Case Study

Sunseeker creates a seamless yacht-building enterprise with Siemens Digital Industries Software portfolio, boosting yacht production rate 100 percent

Компания:Sunseeker International

Отрасль:Marine

Местоположение:Poole, United Kingdom

Программное обеспечение Siemens:NX, Teamcenter