Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Архитектурная 3D-модель современного здания со стеклянными фасадами, окруженного деревьями и другими сооружениями в городском пейзаже
САПР для промышленности

Информационное моделирование зданий с помощью NX CAD

Оптимизируйте процесс проектирования зданий, используя многопрофильный подход к информационному моделированию зданий (BIM). NX предлагает многопрофильное решение, позволяющее проектировать элементы зданий, стальные конструкции, P&ID, трубопроводы, системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, электрооборудование и многое другое с помощью одного инструмента проектирования.

Как NX CAD помогает в работе с BIM?

A room designed in NX BIM with a 3-seat couch selected from the BIM Library.

NX CAD для BIM — это:

  • Усовершенствованный инструмент трехмерного параметрического проектирования, позволяющий быстро создавать и документировать здания
  • Создан на основе NX — многопрофильного инструмента проектирования, включающего алгоритмическое моделирование, произвольную форму, стальные конструкции, инженерные системы (механические, электрические, сантехнические) и многие другие возможности
  • Параллельная среда совместного проектирования, помогающая устранить ошибки, возникающие при проектировании в изолированных бункерах

Преимущества сотрудничества в области BIM в Siemens NX

  • Улучшенное сотрудничество: Способствует улучшению коммуникации и сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами проекта
  • Повышенная эффективность: Сокращает количество ошибок при проектировании, доработок и задержек в строительстве
  • Улучшенное принятие решений: Предоставляет точную и актуальную информацию для принятия обоснованных решений
  • Экономия затрат: Помогает выявлять потенциальные проблемы на ранней стадии, сокращая дорогостоящие изменения во время строительства
  • Устойчивое развитие: Поддерживает устойчивые методы проектирования, оптимизируя эксплуатационные характеристики зданий с помощью моделирования и анализа

Используйте комплексное решение на протяжении всего жизненного цикла здания — от первоначального проектирования до строительства и эксплуатации — с возможностями BIM, интегрированными в NX. Такая интеграция расширяет сотрудничество, повышает эффективность и в конечном итоге приводит к лучшим результатам проекта.

Модули BIM в NX CAD

Ознакомьтесь с дополнительными модулями, предназначенными для BIM, которые доступны в NX CAD. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с информационным бюллетенем по дополнительным модулям.

Тематическое исследование

Группа Макса Бёгля

A person is standing in front of a large window with a view of a city skyline at night.
Case Study

Building specialist optimizes project planning and manufacturing using NX and Teamcenter

Компания:Max Bögl Group

Местоположение:Neumarkt, Germany

Программное обеспечение Siemens:NX, Solid Edge

Сотрудничество BIM с NX CAD

Сотрудничество в области BIM в рамках программного обеспечения Siemens NX предполагает интеграцию передовых возможностей 3D-проектирования NX с рабочими процессами BIM для оптимизации процессов проектирования, проектирования и строительства.

Узнайте больше о совместной работе с BIM в NX CAD.

В чем разница между CAD и BIM?

Инструменты 2D и 3D CAD (автоматизированного проектирования) используют узлы и компоненты, что позволяет нескольким проектировщикам сотрудничать между различными инженерными дисциплинами. В программном обеспечении САПР изменения в дизайне в одной области сразу же видны другим разработчикам. Например, при перемещении стальной балки проектировщики системы отопления, вентиляции и кондиционирования будут автоматически уведомлены об этом, и изменения можно будет немедленно пересмотреть.

Программное обеспечение BIM (информационное моделирование зданий) содержит информацию обо всех различных компонентах, представленных в проектной модели строительной конструкции, таких как материалы и оборудование. Каждая дисциплина BIM обычно использует специализированное программное обеспечение BIM и сохраняет информацию в одном файле детали в собственном формате файла. Для агрегирования данных данные из каждой дисциплины передаются в нейтральном файловом формате (например, IFC) или переводятся непосредственно в другой программный инструмент BIM. Затем агрегированные данные анализируются на предмет изменений и определяются необходимые модификации дизайна в каждой дисциплине. Усилия по обобщению этих данных для анализа изменений в дизайне и документирования необходимых изменений в дизайне по каждой дисциплине являются значительными. Кроме того, неспособность каждой дисциплины работать с актуальным представлением всего проекта приводит к тому, что инженеры проектируют в условиях устаревших данных и задерживают обнаружение коллизий и помех.

A 3D defined model on the left and a building being built with a crane on the right.

Откройте для себя инновации в проектировании зданий

A large building/factory with a teal

BIM считается наиболее перспективным решением для строительной отрасли, направленным на повышение производительности и эффективности. BIM — это многопрофильная методология проектирования, в которой физические и функциональные характеристики здания представлены в цифровом виде. Это совместный подход к управлению строительными проектами, который позволяет архитекторам, инженерам, подрядчикам и владельцам создавать цифровые модели зданий и инфраструктуры, управлять ими и делиться ими на протяжении всего жизненного цикла проекта.

Откройте для себя междисциплинарное программное обеспечение для координации BIM

Традиционно в индустрии BIM для конкретных рабочих процессов использовалось множество отдельных разнородных решений и программного обеспечения. К сожалению, эти инструменты не всегда интегрируются и работают вместе. Это неэффективно, когда необходимо интегрировать и соединить сами элементы здания. Siemens, NX и digital twin решают эту проблему, предоставляя единый набор интегрированных инструментов, который позволяет строительным компаниям реализовывать свои цели в области BIM и совместно проектировать в различных областях.

BIM собирает данные в одном месте вместе с информацией, необходимой для передачи по течению. Цифровой двойник обеспечивает механизм обратной связи, обеспечивая необходимую координацию для предотвращения возникновения проблем, поскольку он позволяет моделировать физический мир в цифровом пространстве. Между тем, цифровой поток позволяет собранной информации перемещаться между всеми приложениями. Если для разных рабочих процессов используются разные приложения, NX и Teamcenter помогают обеспечить, чтобы все работали над самой последней версией проекта.

A laptop with NX CAD software with a design of a factory with an office, including people from NX Human.

Ресурсы по теме