Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Трехмерная визуализация взлетающего самолета в NX X.
САПР для промышленности

Инструменты проектирования CAD для аэрокосмической техники

Используйте инструменты проектирования аэрокосмической техники нового поколения в NX для управления сложностью и получения конкурентного преимущества. Используйте междисциплинарный подход к проектированию с использованием искусственного интеллекта на борту, чтобы быстрее создавать инновационные, высокопроизводительные летательные аппараты.

Комплексное проектирование летательных аппаратов и космических аппаратов

Произведите революцию в аэрокосмическом проектировании с помощью NX CAD, мощного интегрированного решения Siemens для моделирования аэрокосмических изделий. NX CAD, специально разработанный для отраслей, где безопасность, производительность и соответствие требованиям имеют первостепенное значение, позволяет аэрокосмическим инженерам совершенствовать конструкции самолетов и космических аппаратов с помощью передовых инструментов обработки поверхности, моделирования и автоматизации. Контроль качества упрощается благодаря дополнительному модулю NX Inspector, интегрированному с процессами проектирования и качества и позволяющему эффективно и точно проводить проверку первого изделия (FAI). Используя эти инструменты, вы можете повысить производительность, обеспечить соответствие нормативным требованиям и поддержать более быструю и надежную разработку продуктов в требовательном аэрокосмическом секторе.

A hypersonic jet design with a blue

NX CAD для проектирования мощных авиационных конструкций

Повысьте скорость разработки от концепции до производства с помощью NX. Создавайте больше итераций дизайна за меньшее время и быстрее выводите на рынок более качественные продукты. Снижайте риски, связанные с растущим рыночным спросом, расширением конкуренции и растущими техническими проблемами, проблемами, связанными с цепочками поставок и регулированием.

Цифровой двойник в аэрокосмическом и оборонном проектировании

Раскройте весь потенциал аэрокосмической продукции, создав цифровой двойник NX CAD. Создайте точную виртуальную модель продукта, аналогичную реальному аналогу, что позволит ускорить итерацию, сократить количество физических прототипов и получить более раннюю аналитическую информацию, позволяющую вашей команде выявлять и устранять проблемы.

Программное обеспечение для контроля первой статьи — NX Inspector

Оптимизируйте контроль качества в аэрокосмической отрасли с помощью NX Inspector, дополнительного модуля в NX CAD, предназначенного для проверки первой детали (FAI) и управления характеристиками.

Дополнения к аэрокосмическому проектированию в NX CAD

Ознакомьтесь с некоторыми из выделенных дополнительных модулей для аэрокосмической отрасли, доступных в NX CAD. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с информационным бюллетенем по дополнительным модулям.

NX CAD доступен по цене и масштабируется благодаря лицензированию токенов

Воспользуйтесь преимуществами повышенной доступности, масштабируемости и гибкости благодаря лицензированию NX Value Based Licensing (лицензирование токенов). Независимо от того, являетесь ли вы растущим поставщиком аэрокосмической техники или динамичной инженерной фирмой, вы можете получить доступ к мощным специализированным возможностям NX, не прибегая к дорогостоящим постоянным лицензиям.

Select...

Гибкий доступ к расширенным возможностям NX CAD

Контролируйте затраты и максимально используйте потенциал проектирования с помощью лицензирования токенов. Вместо того чтобы покупать отдельные лицензии для каждого дополнительного модуля NX, лицензирование токенов позволяет приобрести пул токенов, который ваша команда сможет использовать для оформления и регистрации более 100 передовых инструментов и возможностей.

Нужен инструмент для композитных материалов в один день, а на следующий день — определение на основе моделей? Просто воспользуйтесь нужным дополнительным модулем, который автоматически израсходует необходимое количество токенов, а когда закончите, токены вернутся в общий пул вашей команды — никаких дополнительных покупок не потребуется. Это позволяет вам оставаться гибкими и платить только за то, что используете.

Colorful graphic showing NX value-based licensing tokens with abstract shapes and lines

Сотрудничество в области аэрокосмической техники

Откройте для себя гибкую среду совместного проектирования с помощью NX CAD. Моделируйте сложные системы параллельно с другими инженерными дисциплинами, делитесь отзывами в реальном времени и создавайте из единого источника достоверной информации.

Искусственный интеллект в NX CAD повышает эффективность аэрокосмической техники

Ускорьте итерации проектирования, минимизируйте ручную работу и сосредоточьтесь на инновациях, используя искусственный интеллект в NX CAD. Функции автоматизации и интеллектуального моделирования позволяют создать более интеллектуальную и адаптивную среду проектирования, позволяющую создавать легкие и высокопроизводительные решения.

NX CAD поддерживает экологичное аэрокосмическое проектирование

Достигайте экологических целей без ущерба для производительности с помощью NX CAD. Благодаря передовым инструментам для облегчения веса, оптимизации материалов и внедрения инновационных двигательных систем в единой интегрированной платформе NX обеспечивает цифровую основу для проектирования более экологичных летательных аппаратов и космических аппаратов.

Иммерсивная технология САПР NX для аэрокосмической и оборонной промышленности

Познакомьтесь с дизайном и проектированием изделий на совершенно новом уровне с помощью иммерсивных технологий САПР. Войдите в полномасштабную виртуальную среду и взаимодействуйте со своими трехмерными моделями самолетов или космических аппаратов для улучшения визуализации, конкурентоспособности на рынке, совместной работы и коммуникации.

Веб-семинар по запросу

Генеративный дизайн и современные композиты для аэрокосмической промышленности

Разрабатывайте новое поколение легких аэрокосмических и оборонных изделий с использованием новых технологических достижений в области генеративного дизайна и композитного дизайна.

Компонент самолета со сложной решетчатой структурой, демонстрирующий передовую композитную конструкцию
Тематическое исследование

Прощай, авиа

Цифровой двойник

Компания:Прощай, авиа

Местоположение:Соединенные Штаты

Продукт:Электрические самолеты

Размер:Small

Программное обеспечение Siemens:Simcenter, Капитал, NX

Философия завтрашнего дня:Ускорьте сертификацию летной годности