Внедрение инноваций с помощью SaaS: NX X
Послушайте этот подкаст, чтобы узнать все: от SaaS до различий между NX и NX X.
Приготовьтесь к использованию NX X для проектирования, нового поколения программного обеспечения NX для автоматизированного проектирования (CAD), которое теперь представляет собой мощное решение CAD Software as a Service (SaaS). Переход на SaaS дает значительные преимущества, такие как повышение операционной эффективности на 77%, сокращение времени выхода на рынок на 50% и снижение затрат на лицензирование программного обеспечения на 50% (исследование, проведенное Nucleus Research). Эти преимущества подчеркивают, как внедрение NX X может трансформировать ваши рабочие процессы и обеспечить лучшие результаты для вашего бизнеса.
Независимо от того, являетесь ли вы давним пользователем NX или новичком в нашей платформе, NX X предлагает расширенные возможности, лучшую масштабируемость и более удобную работу, чем когда-либо прежде. Благодаря встроенному управлению данными управление онлайн-программным обеспечением CAD позволяет более гибко сосредоточиться на инновациях, а не на барьерах в сфере информационных технологий (ИТ), более эффективная совместная работа независимо от того, где вы находитесь, мгновенный доступ к общим файлам деталей и многое другое.
Мы составили список ресурсов, которые предоставят вам информацию, необходимую для лучшего понимания преимуществ перехода на NX X.