Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Мужчина у компьютерного терминала смотрит на приборную панель дизайна NX.

Повторное использование данных САПР

Обеспечьте достижение целей по сокращению расходов и сроков выхода на рынок за счет содействия повторному использованию знаний. Наши комплексные решения по повторному использованию знаний максимизируют ценность ваших знаний о продуктах, помогая вам использовать их снова и снова.

30-дневная бесплатная пробная версия

Попробуйте NX NX: наше решение SaaS CAD

NX X — это облачный SaaS NX, в котором реализованы все возможности проектирования NX благодаря трем вариантам масштабируемых сидений. NX X можно легко установить на ваши устройства для безупречный связь. Основанная на архитектуре NX, вы можете продолжать сотрудничать в разных областях без потери данных и с уверенностью в возможностях безопасного управления данными.

Попробуйте перед покупкой, загрузив 30-дневную пробную версию.

Человек в гарнитуре виртуальной реальности с красочным абстрактным фоном

Библиотека САПР для повторного использования NX

Найдите знания, которые можно использовать повторно, на корпоративной основе. NX предоставляет обширную библиотеку знаний для повторного использования: многоразовые проекты, стандартные детали, конструктивные особенности, символы, 2D-сечения, профили, кривые, формы и шаблоны изделий. Вы можете быстро найти то, что вам нужно, и перетащить объект в свой дизайн.

Используя шаблоны продуктов из библиотеки повторного использования, вы можете автоматизировать гораздо больше, чем просто моделирование дизайна. Автоматизируйте и стандартизируйте процессы проектирования, включив в шаблоны информацию о продукте и производстве, чертежи, анализ движения, структурное моделирование и валидационные проверки.

The NX Reuse Library with an assembly in NX for quickly adding standard parts.

Поисковая система по форме 3D-модели Geolus

Выполните поиск по форме, чтобы найти все подходящие детали, независимо от того, как они названы. Часто нужная вам деталь — это название детали, которое вы не знаете. Используйте NX, который полностью интегрирован с движком Geolus Shape Search, чтобы быстро находить детали, похожие на данный образец, на основе их геометрии.

Благодаря интеграции Geolus Shape Search вы сможете сократить затраты на разработку деталей и внедрить передовые практики, предотвращающие распространение деталей. В начале цикла проектирования крупнозернистые детали можно использовать для поиска выпущенных деталей, которые можно использовать как есть или модифицировать в соответствии с требованиями. Это быстрее, чем начинать все с нуля, и закрепляет практику компании, например, в том, что касается толщины пластин или группирования отверстий. Результаты Shape Search появятся через несколько секунд.

Geolus Intelligent Shape Search inside NX, showing existing parts that are available to be used in a design.

Инструмент математических вычислений

Измерьте конструкцию по прочности или долговечности или рассчитайте целевые показатели производительности конструкции. Многие инженерные проекты начинаются с фундаментальных расчетов. Такие вычисления могут выполняться задолго до создания какой-либо геометрии в САПР. С другой стороны, при 3D-моделировании определенные параметры проекта могут определяться с помощью инженерных расчетов. Для обоих этих сценариев наше партнерство с кленовый это мощный инструмент.

Получите поддержку по алгебраической математике, дифференциальному и интегральному исчислению, дифференциальным уравнениям и линейной алгебре с помощью Maple. NX и Maple могут легко обмениваться переменными, чтобы ассоциативно связать проект с основными вычислениями или извлечь свойства из модели NX для использования в дальнейших вычислениях в Maple. В любом случае интеллектуальная собственность, определенная рабочими листами Maple, может легко оставаться под управлением Teamcenter.

Math formulas and calculations inside the eclipse elevator calculation

Настройка и программирование NX CAD

Расширьте и адаптируйте возможности решения к вашим конкретным потребностям. Сохраняйте важнейшие знания и проектные замыслы в процессе проектирования, вплоть до анализа и производственных процессов. С помощью программных инструментов NX для программирования и настройки, которые могут использовать специалисты по разработке продуктов и приложений, ваша компания может фиксировать, повторно использовать и последовательно применять передовые практики во всех линейках продуктов.

Аналитический отчет

Использование возможностей САПР для удовлетворения требований к производительности

Отраслевая исследовательская компания Lifecycle Insights объясняет, как использовать САПР для повышения производительности машиностроения.

Клип-арт в оттенках серого, изображающий мужчину в очках и классической рубашке за компьютером с изображением внедорожника.
Тематическое исследование

JCB

A JCB forklift lifting a bale of hay in a field.
Case Study

Heavyweight manufacturer drives digitalization

Компания:JCB

Отрасль:Heavy equipment

Местоположение:Rocester, United Kingdom

Программное обеспечение Siemens:Geolus, NX, PLM Open, Teamcenter