Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Настольный компьютер с неким компьютерным анимированным дизайном.

Моделирование, интегрированное в САПР

Используйте одну общую архитектуру для беспрепятственной масштабируемости от моделирования проектировщиков до систем автоматизированного проектирования (CAE) для анализа. Повысьте производительность и сократите время разработки с помощью проектирования на основе моделирования NX.

30-дневная бесплатная пробная версия

Попробуйте моделирование проектирования NX

Ощутите преимущества самостоятельного моделирования проектирования в среде САПР с помощью пробной версии Design Simulation.

Графическое изображение детали в NX. Термический анализ показывает в основном синий, зеленый и желтый цвета.

Встроенные инструменты моделирования NX CAD

Благодаря NX CAD вам больше не придется использовать разрозненные приложения и программные инструменты для моделирования при проектировании и проверке изделий. Встроенные возможности моделирования, интегрированные в САПР, позволяют выполнять анализ и CAE на ранних стадиях процесса проектирования.

Масштабируемое моделирование для дизайнеров

Благодаря возможности ускорить процесс изучения и оптимизации проекта до 90%, NX Performance Predictor позволяет разработчикам NX изучать возможные варианты быстрее, чем традиционные инструменты и процессы. NX Performance Predictor позволяет проектировать на основе моделирования на ранних этапах цикла проектирования. Дизайнеры могут проводить простые симуляции, освобождая инженеров-симуляторов для более сложных симуляций. Ваш анализ также связан с Симцентр 3DЭто означает, что вы можете провести углубленное моделирование детали для проверки, готовой к производству.

NX Performance Predictor позволяет моделировать создаваемые детали в реальном времени, изучая различные варианты конструкции и материалов. Это позволяет дизайнерам принимать лучшие решения, а также изучать больше концепций без прототипов и физических испытаний.

NX Performance Predictor module open in NX CAD, showing a

Моделирование проектирования для проверки производительности

Быстро сравнивайте варианты проектирования и оптимизируйте эксплуатационные характеристики на самых ранних этапах процесса проектирования с помощью интегрированных в проектирование инструментов моделирования движения, конструкций и теплового моделирования в NX.

Моделирование — это уже не просто инструмент проверки производительности — оно становится неотъемлемой частью процесса разработки концепции и дизайна. Моделирование помогает разработчикам создавать более качественные и надежные проекты на ранних этапах разработки, а также сокращает общее время, необходимое для выпуска плана, а значит, ускоряет вывод продукта на рынок.

A heat transfer analysis run at various loads to validate and optimize the performance of the impact screwdriver design.

Оптимизация топологии

С помощью NX Topology Optimizer автоматизируйте усовершенствование конструктивных проектов при соблюдении всех требований к производительности, материалам и производству. Создавайте проекты на стадии концептуального проектирования, оптимизированные по прочности, материалу и многому другому.

NX Topology Optimizer позволяет добавлять различные конструктивные и производственные ограничения для управления результатами оптимизации, такие как симметрия конструкции, смешение, шелушение, смешивание, аддитивные углы вылета, аддитивная самонесущая система и нанесение аддитивных материалов, формование, литье, механическая обработка и экструзия.

Расширенную оптимизацию топологии также можно выполнить, перейдя в Simcenter 3D.

A gearbox mount in NX CAD with a NX Topology Optimizer window open

Анимация в дизайне

Используйте быстрое и простое приложение для анализа движения для изучения кинематического поведения конструкций с помощью программного обеспечения NX. Простое в использовании приложение для управления движением помогает создавать кинематические исследования на ранних этапах процесса проектирования. Эти исследования сокращают время, необходимое для создания точного цифрового макета, поэтому на проектирование можно потратить больше времени.

Когда вы изготавливаете изделия с движущимися частями, вам нужно увидеть их в действии. Вам необходимо знать кинематические свойства, такие как перемещения, скорости, ускорения и даже столкновения.

Image of 3D heavy machinery assembly with a  translucent motion envelope analysis created in NX Animation Designer.

Анализ движения

Изучите производительность сборки на ранних этапах разработки, быстро преобразуя CAD-сборку в функциональную модель движения. NX Motion позволяет получить представление о производительности продукта путем анимации, построения графиков и сравнения реакций, скоростей и ускорений.

С помощью NX Motion можно выполнять анализ движения, например кинематический анализ, проверку помех, артикуляцию, динамический анализ и анализ контактов. Также можно выполнить структурный анализ путем прямой передачи нагрузки в NX Design Simulation.

Motion analysis being done on a wing design in NX CAD

Проверка формованных деталей и моделирование литья под давлением

Оцените формуемость пластмассовых деталей с помощью ряда инструментов NX. Инструменты валидации и анализа потока пресс-форм предназначены для использования разработчиками на ранних стадиях разработки изделий и полностью интегрированы с функциями проектирования NX.

A molded part

CFD-моделирование потока и температуры

С помощью NX CFD Designer выполняйте моделирование потоков и температуры в среде проектирования, чтобы оптимизировать процесс проектирования и быстрее принимать решения.

Моделирование можно проводить с помощью анализа внутренних и внешних стационарных жидкостей; ламинарных, турбулентных и переходных потоков; жидкостей и газов; сопряженного теплообмена и пористых сред. Затем просмотрите результаты анализа в NX или откройте модель в Simcenter FLOEFD для более сложного моделирования.

A screenshot of NX CAD software showing NX CFD Designer, a simulation of thermal and flow simulation in a valve assembly.

Анализ CFD

Подготовьте и оцените моделирование потока жидкости и теплопередачи CFD с помощью Симцентр FLOED, полнофункциональное решение для трехмерного анализа вычислительной гидродинамики (CFD). Благодаря интеграции Simcenter FLOEFD в NX вы можете выполнять анализ и моделировать «что если» с помощью простых в использовании мастеров, определяющих оптимальный проект на ранних этапах проектирования.

Fluid flow simulation in a piston valve with Simcenter FLOEFD for NX
Тематическое исследование

ДЕНСО

Computer program dashboard showing a heatmap of a machine part
Case Study

Automating simulation processes to streamline automotive design workflows

Компания:DENSO

Отрасль:Automotive & transportation

Местоположение:Kariya, Aichi, Japan

Программное обеспечение Siemens:NX, Simcenter 3D Solutions, Teamcenter