Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
3D-визуализация проекта судна в океане, выполненного в NX CAD.
Иммерсивная САПР

Иммерсивный обозреватель NX

Визуализируйте и просматривайте данные САПР в иммерсивной интерактивной виртуальной реальности или настольном ПК. Изучайте и разрабатывайте проекты, прежде чем выделять ресурсы на создание физических прототипов, и все это в полной иммерсивной и комплексной среде.

Видео

Иммерсивный обозреватель NX

Посмотрите видео, чтобы узнать больше о NX Immersive Explorer. Этот дополнительный модуль доступен в рамках программы Value Based Licensing в выпуске NX CAD от декабря 2023 года и более поздних версиях.

Преимущества программы NX Immersive Explorer

  • Просматривайте модели в трехмерной иммерсивной среде для анализа дизайна
  • Используйте ручные контроллеры для взаимодействия с проектами в виртуальном пространстве
  • Просмотрите поперечные сечения модели, чтобы понять внутреннюю структуру
  • Свободно перемещайтесь по своим проектам и средам
  • Применяйте реальные сцены для моделирования окружения
  • Поддерживает большинство комплектов VR HMD в стандартной комплектации через OpenXR

Обзоры иммерсивного дизайна

Просматривайте проекты в трехмерной иммерсивной среде, чтобы взаимодействовать и изучать свои модели. В этом иммерсивном пространстве вы можете использовать гарнитуры виртуальной реальности и ручные контроллеры для навигации, взаимодействия и просмотра моделей САПР.

An immersive rendering of a yellow tractor with forklift arms attached in the NX CAD Immersive Explorer space.

Моделируйте сцены окружения

3D CAD model of a car engine in an immersive virtual environment with holographic interface elements

Улучшите визуализацию моделей и изменение сцен в окружающей среде, чтобы добавить контекст своим проектам. Вы можете перемещаться по этим проектным средам и свободно перемещаться во всех направлениях или мгновенно телепортироваться в определенные места, даже на платформы.

Разметки в примечаниях к дизайну

Легко собирайте заметки по дизайну и просматривайте отзывы команды в иммерсивной среде. Создавайте пометки, аннотации и заметки в иммерсивной среде, чтобы записывать комментарии, вводимые данные и напоминания во время рецензирования проектов.

3D CAD software interface showing a mechanical part model with design note markups and measurement annotations

Взаимодействие с ручным контроллером

Hand interacting with holographic 3D model interface, showcasing immersive design software in virtual reality environment

Изучите эффективность проектирования, используя ручные контроллеры для управления проектами. Изучите эффективные рабочие процессы проверки и иммерсивно взаимодействуйте как с моделями, так и с отдельными деталями, включая захват и перемещение компонентов.

Дисплей навигатора сборки

Перемещайтесь и взаимодействуйте с Assembly Navigator в режиме виртуальной реальности для более полного погружения. Этот смоделированный дисплей управления имеется в приложении и позволяет перемещать, вращать и масштабировать компоненты.

The Assembly Navigator open in the NX CAD NX Immersive Explorer environment with a design of an eRod in the Mars environment.

Разделение моделей на разделы

3D CAD model of mechanical part with cross-section view, showing internal components and structure

Просмотрите поперечное сечение сборки в любой ориентации, чтобы проверить внутреннее расположение деталей. Этот уникальный иммерсивный инструмент позволяет лучше визуализировать и понимать особенности интерьера, обеспечивая при этом общую четкость дизайна.

Снимки для обзоров дизайна

Мгновенно делайте снимки DMU из ваших текущих проектов и сохраняйте их в библиотеке. Получение снимка позволит восстановить все данные сцены, видимые на момент съемки. Это полезный инструмент для документирования итераций проектирования и повторного просмотра моделей во время групповых проверок.

Snapshot Library pulled up in NX Immersive Explorer with 6 snapshots of a plane design, including markups and sticky notes.

3D-эффект погружения на 2D-мониторах

Person using computer with 3D model on screen, surrounded by holographic interface projections

Визуализируйте модели в виртуальном трехмерном пространстве с помощью традиционного 2D-монитора без гарнитуры! Вы можете войти в виртуальную среду без гарнитуры и перемещаться по сценам в полноэкранном режиме, чтобы получить дополнительную информацию о своих проектах.

Лицензирование NX CAD на основе стоимости

Ознакомьтесь с лицензированием токенов в NX Immersive Explorer

Модуль NX Immersive Explorer сразу же доступен в NX CAD через Лицензирование на основе стоимости. Этот потрясающий уровень визуальной точности в сочетании с динамическим программным обеспечением NX позволяет вам естественным образом ощущать цифровые двойники, взаимодействовать и проверять их подлинность в виртуальном фотореальном мире.

Графика, показывающая взаимосвязь между пользователями, токенами и продуктами

Повысьте уровень погружения с помощью NX Immersive Designer

Компания Siemens в партнерстве с Sony создала эксклюзивный инженерный головной дисплей XR (HMD), предназначенный исключительно для использования с программным обеспечением NX™ Immersive Designer.

Sony HMD обеспечивает самый точный и естественный способ восприятия, взаимодействия и совместной работы в 3D. Потрясающая точность изображения в сочетании с динамической интеграцией программного и аппаратного обеспечения позволяет пользователям использовать Immersive Engineering в самых удобных и удобных рабочих процессах.

Являясь революционным инструментом, который будет использоваться во всем ассортименте Siemens Xcelerator, Sony HMD расширяет возможности, преодолевая разрыв между реальным и цифровым мирами.

Познакомьтесь с программой NX Immersive Designer

Подробнее о головном дисплее Sony XR

Man wearing a Sony 3D head-mounted display