Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Жгут проводов в автомобиле в NX
Жгут проводов

Конструкция жгута проводов

Воспользуйтесь преимуществами полностью интегрированного программного обеспечения для трехмерного проектирования жгутов проводов, которое позволяет проектировать и прокладывать жгуты в сложных сборках. Возможности NX Routing Harness позволяют изготавливать жгуты проводов непосредственно из сборочных моделей изделий NX CAD.

Информационный документ

Интегрированная электромеханическая конструкция жгута проводов

Узнайте, как максимизировать эффективность и производить высококачественную продукцию в короткие сроки за счет интеграции ECAD и MCAD для проектирования жгутов проводов.

Человек за компьютером с цифровым покрытием бульдозера

Создание производственных моделей и чертежей

Сократите время производства, поскольку NX легко создает информацию для производства жгутов. Автоматически создайте уплощенную модель жгута проводов, включающую электрические характеристики и такие детали, как стяжки, зажимы и втулки, а также взаимное расположение разъемов.Производители могут использовать уплощенную модель в качестве эталона для проектирования трехмерных приспособлений. Кроме того, можно использовать NX для простого создания точных чертежей печатных плат.

Wire harness design diagram showing components and connections on a blue background

Повторное использование логических проектных данных

Используйте схему трассировки проводов и жгутов NX, поскольку в ней используется информация о соединениях и компонентах из логической проектной схемы. Можно быстро импортировать списки соединений данных о проводных соединениях из систем ECAD. Или используйте интерфейс в стиле мастера для создания и изменения подключений.

Window of UIs of Capital Logic alongside NX Routing illustrating direct exchange and update

Процесс проектирования жгута проводов с приводом от подключений/компонентов

Используйте автоматический выбор в NX CAD. Используя импортированную информацию о компонентах ECAD, NX может автоматически выбрать нужную деталь из библиотеки маршрутизации для размещения. Правильное расположение между компонентами обеспечивается предварительно сконфигурированными портами маршрутизации, которые контролируют зацепление и вращение. Создайте прочные шлицевые пути между разъемами и другими компонентами, такими как зажимы. Сплайны являются ассоциативными и могут быть настроены таким образом, чтобы избежать изгиба по минимальному радиусу. Как только все соединители будут связаны контурами, NX автоматически проложит провода по этой сети и создаст пучки твердых тел нужного объема и массы. Этот список соединений с обновленными длинами проводов также можно отправить в ECAD для дальнейшего анализа. С помощью параметрических моделей проводки легче управлять изменениями в конструкции, анализировать зазоры и помехи и точно рассчитывать длины проводов и диаметры жгутов.

Встроенные правила проектирования проверяют и применяют стандартные методы, а также обеспечивают связь для снижения производственных затрат и дефектов сборки. Чтобы быстро выявить и исправить нарушения, вы можете проверить правила во время проектирования или по запросу.

UI of Designcenter Routing Electrical showing spline length analysis in wire harness in automotive dataset.

Механико-электрическое проектирование

Интегрируйте механические и электрические рабочие процессы с помощью NX и Capital, чтобы обеспечить бесперебойную совместную работу и обмен данными между командами разработчиков, уменьшить количество ошибок при ручной передаче данных и ускорить разработку продукта за счет раннего выявления и решения проблем проектирования.

Оптимизируйте рабочий процесс с помощью Capital X Panel Designer

Упростите традиционный ручной процесс прокладки кабелей и обновления длины проводов, подключив NX (механическая САПР) к Capital X Panel Designer (облачная электрическая САПР). Интегрировать рабочие процессы проектирования механических и электрических систем в Capital еще никогда не было так просто.