Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Геометрические размеры и допуски

Определение на основе модели

Определение на основе модели (MBD) позволяет получить полное цифровое определение продукта в 3D-модели. По сравнению с рабочими процессами, ориентированными на чертежи, Designcenter сокращает время, затрачиваемое на разработку технической документации, и предоставляет дополнительные инструменты для проверки и производства.

Веб-семинар по запросу

Реализуйте полноценного цифрового двойника продукта с помощью MBD

Определение на основе моделей упрощает решение сложных задач и ускорение процессов разработки продуктов.

Вид сбоку молодого бизнесмена, использующего ноутбук в офисе за столом переговоров.

Замените универсальный 2D-чертеж

Устраните необходимость в двухмерных чертежах, а также обеспечьте соответствие конечного продукта техническим спецификациям. С помощью Designcenter специалисты по разработке продуктов могут фиксировать и обмениваться инженерными требованиями в 3D-модели, тем самым обеспечивая полное использование замысла проекта.

Люди знакомы с двухмерными чертежами и используют их для определения готового продукта. 2D-чертежи содержат стандартные символы, которые общепонятны и интерпретируются. Однако в некоторых случаях наличие множества избыточных данных, необходимых для определения изготовленной детали, может привести к отклонениям в окончательной трехмерной форме. Ошибки интерпретации, ошибки дублирования или несоответствия редакций могут привести к дорогостоящим ошибкам, которые быстро приводят к снижению качества и производительности.

Геометрические размеры и допуски (GDT) являются важным компонентом полного определения деталей. Это влияет на большинство областей реализации продукции, включая проектирование, оснастку, производство и контроль. Применяйте GDT к 2D-видам деталей и 3D-моделям соответственно. Используйте Designcenter для применения символов GDT к 2D-видам деталей и 3D-моделям.

Использование двухмерных чертежей для представления требований к последующим производственным процессам создает ненужную нагрузку на цикл разработки продукта. Простое изменение определения продукта требует обновления трехмерных цифровых данных и многочисленных технических изменений во всей двухмерной документации, связанной с продуктом. Поскольку на ведение этой документации требуется время, жизненный цикл внедрения изменений в продукт увеличивается вместе с объемом связанных с ним 2D-данных.

Составное изображение компонента с наложенными на него трехмерными размерами (PMI) и двухмерным рисунком для сравнения.

Используйте устаревшие данные

Начинайте каждый проект с чистого листа. Designcenter предлагает функцию «Преобразовать в PMI», которая автоматически преобразует виды чертежей и объекты в соответствующие виды модели и объекты производственной информации (PMI). Это значительно экономит время при использовании устаревших данных. Устаревшие чертежи можно использовать для быстрого и простого добавления интеллектуальных данных к 3D-моделям.

Инструмент обладает широкими возможностями настройки и позволяет преобразовывать целые чертежи или отдельные листы, виды и объекты аннотаций. Он предоставляет отчет о конверсии с подробными сводными результатами. Он также обеспечивает поддержку процессов, основанных на 3D-моделях, с гораздо меньшими затратами и более высоким качеством данных.

Определение на основе модели в NX CAD в конструкции коробки маршрутизатора
Электронная книга

Повышение производительности за счет определения на основе модели

Узнайте, как MBD повышает эффективность бизнеса в обрабатывающей промышленности.

Оранжевый клипарт, на котором изображена женщина в парадной одежде, указывающая на экран компьютера с неизвестным предметом.
Пример из практики

CPI-ENG

Mechanical design specialists develop a Stirling engine from scratch in few months with NX.
Customer Success Story

Mechanical design specialists develop a Stirling engine from scratch in a few months with NX

Компания:CPI-ENG

Отрасль:Aerospace & defense, Marine, Industrial machinery

Местоположение:Trieste, Italy