Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Моделирование, интегрированное в САПР

Используйте одну общую архитектуру для беспрепятственной масштабируемости от моделирования проектировщиков до систем автоматизированного проектирования (CAE) для анализа. Повысьте производительность и сократите время разработки с помощью проектирования на основе моделирования Designcenter.

30-дневная бесплатная пробная версия

Попробуйте моделирование в Designcenter

Ощутите преимущества самостоятельного моделирования проектирования в среде САПР с помощью пробной версии Design Simulation.

Графическое изображение детали в NX. Термический анализ показывает в основном синий, зеленый и желтый цвета.

Встроенные инструменты моделирования CAD Designcenter

Благодаря Designcenter вам больше не придется использовать разрозненные приложения и программные инструменты для моделирования при проектировании и проверке изделий. Интегрированные возможности моделирования позволяют выполнять анализ и CAE на ранних этапах проектирования.

Масштабируемое моделирование для дизайнеров

Благодаря возможности ускорить процесс изучения и оптимизации проекта до 90%, Designcenter Performance Predictor позволяет разработчикам изучать возможные варианты быстрее, чем традиционные инструменты и процессы. Performance Predictor позволяет проектировать на основе моделирования на ранних этапах цикла проектирования. Дизайнеры могут проводить простые симуляции, освобождая инженеров-симуляторов для более сложных симуляций. Ваш анализ также связан с Simcenter 3DЭто означает, что вы можете провести углубленное моделирование детали для проверки, готовой к производству.

Performance Predictor позволяет моделировать создаваемые детали в реальном времени, изучая различные варианты конструкции и материалов. Это позволяет дизайнерам принимать лучшие решения, а также изучать больше концепций без прототипов и физических испытаний.

Модуль NX Performance Predictor открыт в NX CAD и показывает

Моделирование проектирования для проверки производительности

Быстро сравнивайте варианты проектирования и оптимизируйте эксплуатационные характеристики на самых ранних этапах процесса проектирования с помощью интегрированных в проектирование инструментов моделирования движения, конструкций и теплового моделирования в Designcenter.

Моделирование — это уже не просто инструмент проверки производительности — оно становится неотъемлемой частью процесса разработки концепции и дизайна. Моделирование помогает разработчикам создавать более качественные и надежные проекты на ранних этапах разработки, а также сокращает общее время, необходимое для выпуска плана, а значит, ускоряет вывод продукта на рынок.

Анализ теплопередачи при различных нагрузках для проверки и оптимизации характеристик конструкции ударной отвертки.

Оптимизация топологии

С помощью Designcenter Topology Optimizer автоматизируйте усовершенствование конструктивных проектов при соблюдении всех требований к производительности, материалам и производству. Создавайте проекты на стадии концептуального проектирования, оптимизированные по прочности, материалу и многому другому.

Designcenter Topology Optimizer позволяет добавлять различные конструктивные и производственные ограничения для управления результатами оптимизации, такие как симметрия конструкции, смешение, шелушение, смешивание, аддитивные углы вылета, аддитивная самонесущая система и аддитивное нанесение материалов, формование, литье, механическая обработка и экструзия.

Расширенную оптимизацию топологии также можно выполнить путем переноса данных в Simcenter 3D.

Крепление коробки передач в NX CAD с открытым окном NX Topology Optimizer

Анимация в дизайне

Используйте быстрое и простое приложение для анализа движения для изучения кинематического поведения конструкций с помощью Designcenter. Простое в использовании приложение для управления движением помогает создавать кинематические исследования на ранних этапах процесса проектирования. Эти исследования сокращают время, необходимое для создания точного цифрового макета, поэтому на проектирование можно потратить больше времени.

Когда вы изготавливаете изделия с движущимися частями, вам нужно увидеть их в действии. Вам необходимо знать кинематические свойства, такие как перемещения, скорости, ускорения и даже столкновения.

Изображение трехмерной сборки тяжелой техники с анализом полупрозрачной оболочки движения, созданное в NX Animation Designer.

Анализ движения

Изучите производительность сборки на ранних этапах разработки, быстро преобразуя CAD-сборку в функциональную модель движения. Designcenter Motion позволяет получить представление о производительности продукта путем анимации, построения графиков и сравнения реакций, скоростей и ускорений.

С помощью Designcenter Motion можно выполнять анализ движения, например кинематический анализ, проверку помех, артикуляцию, динамический анализ и анализ контактов. Также можно выполнить структурный анализ путем прямой передачи нагрузки в Design Simulation.

Анализ движения, выполняемый на конструкции крыла в NX CAD

Проверка формованных деталей и моделирование литья под давлением

Оцените формуемость пластмассовых деталей с помощью ряда инструментов Designcenter. Инструменты валидации и анализа потока пресс-форм предназначены для использования дизайнерами на ранних стадиях разработки изделий и полностью интегрированы с функциональностью Designcenter.

Формованная деталь

CFD-моделирование потока и температуры

С помощью Designcenter CFD Designer выполняйте моделирование потоков и температуры в среде проектирования, чтобы упростить процесс проектирования и быстрее принимать решения.

Моделирование можно проводить с помощью анализа внутренних и внешних стационарных жидкостей; ламинарных, турбулентных и переходных потоков; жидкостей и газов; сопряженного теплообмена и пористых сред. Затем просмотрите результаты анализа в Designcenter или откройте модель в Simcenter FLOEFD для более сложного моделирования.

Скриншот программного обеспечения NX CAD, на котором изображен NX CFD Designer, имитирующий тепловое моделирование и моделирование потока в клапанном узле.

Анализ CFD

Подготовьте и оцените моделирование потока жидкости и теплопередачи CFD с помощью ПОТОК В Simcenter, полнофункциональное решение для трехмерного анализа вычислительной гидродинамики (CFD). Благодаря интеграции Simcenter FLOEFD в Designcenter вы можете выполнять анализ и моделирование «что если» с помощью простых в использовании мастеров, определяющих оптимальный проект на ранних этапах проектирования.

Моделирование потока жидкости в поршневом клапане с помощью Simcenter FLOEFD для NX
Пример из практики

ДЕНСО

Computer program dashboard showing a heatmap of a machine part
Customer Success Story

Automating simulation processes to streamline automotive design workflows

Компания:DENSO

Отрасль:Automotive & transportation

Местоположение:Kariya, Aichi, Japan