Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Жгут проводов

Конструкция жгута проводов

Воспользуйтесь преимуществами полностью интегрированного программного обеспечения для трехмерного проектирования жгутов проводов, которое позволяет проектировать и прокладывать жгуты в сложных сборках. Возможности Routing Harness позволяют изготавливать жгуты проводов непосредственно из моделей сборки изделий Designcenter CAD.

Информационный документ

Интегрированная электромеханическая конструкция жгута проводов

Узнайте, как максимизировать эффективность и производить высококачественную продукцию в короткие сроки за счет интеграции ECAD и MCAD для проектирования жгутов проводов.

Человек за компьютером с цифровым покрытием бульдозера

Создание производственных моделей и чертежей

Сократите время производства, поскольку Designcenter легко создает информацию для производства жгутов. Автоматически создайте уплощенную модель жгута проводов, включающую электрические характеристики и такие детали, как стяжки, зажимы и втулки, а также взаимное расположение разъемов.

Производители могут использовать уплощенную модель в качестве эталона для проектирования трехмерных приспособлений. Или вы можете использовать Designcenter для простого создания точных чертежей формовочных плат.

Схема конструкции жгута проводов с компонентами и соединениями на синем фоне

Повторное использование логических проектных данных

Используйте схему прокладки проводов и жгутов в Designcenter, поскольку в ней используется информация о соединениях и компонентах из логической проектной схемы. Можно быстро импортировать списки соединений данных о проводных соединениях из систем ECAD. Или используйте интерфейс в стиле мастера для создания и изменения подключений.

Окно пользовательских интерфейсов Capital Logic и NX Routing, иллюстрирующее прямой обмен и обновление

Процесс проектирования жгута проводов с приводом от подключений/компонентов

Используйте автоматический выбор в Designcenter CAD. Используя импортированную информацию о компонентах ECAD, Designcenter может автоматически выбрать нужную деталь из библиотеки маршрутов для размещения. Правильное расположение между компонентами обеспечивается предварительно сконфигурированными портами маршрутизации, которые контролируют зацепление и вращение. Создайте прочные шлицевые пути между разъемами и другими компонентами, такими как зажимы. Сплайны являются ассоциативными и могут быть настроены таким образом, чтобы избежать изгиба по минимальному радиусу. Как только все соединители будут связаны контурами, Designcenter автоматически проложит провода по этой сети и создаст пучки твердых тел нужного объема и массы. Этот список соединений с обновленными длинами проводов также можно отправить в ECAD для дальнейшего анализа.

С помощью параметрических моделей проводки легче управлять изменениями в конструкции, анализировать зазоры и помехи и точно рассчитывать длины проводов и диаметры жгутов.

Встроенные правила проектирования проверяют и применяют стандартные методы, а также обеспечивают связь для снижения производственных затрат и дефектов сборки. Чтобы быстро выявить и исправить нарушения, вы можете проверить правила во время проектирования или по запросу.

Пользовательский интерфейс Designcenter Routing Electrical, показывающий анализ длины сплайнов в жгутах проводов в наборе данных автомобильной промышленности.

Механико-электрическое проектирование

Интегрируйте механические и электрические рабочие процессы с помощью Designcenter и Capital, чтобы обеспечить бесперебойную совместную работу и обмен данными между группами разработчиков, уменьшить количество ошибок при ручной передаче данных и ускорить разработку продукта за счет раннего выявления и решения проблем проектирования.

Оптимизируйте рабочий процесс с помощью Capital X Panel Designer

Упростите традиционный ручной процесс прокладки кабелей и обновления длины проводов, подключив Designcenter (механическая САПР) к Capital X Panel Designer (облачная электрическая САПР). Интегрировать рабочие процессы проектирования механических и электрических систем в Capital еще никогда не было так просто.