Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

EasyWOOD NC при поддержке DDX

DDX — международная компания, специализирующаяся на разработке программного обеспечения CAD/CAM для обрабатывающих центров с ЧПУ. С 2001 года Группа предоставляет инновационное, надежное и простое в использовании программное обеспечение операторам из дерева, камня, стекла и композитных материалов.<br/>Они также помогают более 10 000 клиентам по всему миру решать повседневные задачи, позволяя им достичь своих производственных целей и достичь более высоких стандартов эффективности.<br/>Штаб-квартира DDX находится в Брембате ди Сопра (Бергамо, Италия). Они также представлены на местном уровне, имея четыре филиала в Германии, Испании, Франции и Швейцарии. Это обеспечивает постоянную коммерческую, техническую и техническую поддержку на месте.

Почему Это наше сенсорное программное обеспечение CAD/CAM для деревообработки с ЧПУ.?

EasyWood NC — это наше встроенное решение CAD/CAM, которое обеспечивает проектирование, обработку и управление непосредственно на станках с ЧПУ. Разработанный для деревообработчиков, производителей мебели и шкафов, он упрощает производство благодаря сенсорному интерфейсу, расширенному управлению инструментами, 3D-моделированию и 5-осевой поддержке. Благодаря этим функциям он повышает эффективность, точность и простоту использования в любом рабочем процессе деревообработки.

Преимущеста

  • С EasyWood NC вы получаете доступ к технической поддержке в режиме реального времени прямо из интерфейса машины. Впоследствии вы сможете быстро устранять проблемы, минимизировать время простоя оборудования и обеспечивать бесперебойную работу производства, не прерывая рабочий процесс.
  • Легко создавайте и управляйте производственными списками материалов, оборудования и оборудования, необходимых для выполнения параметрического проекта и его обработки. Настройте размеры или переменные одним щелчком мыши, чтобы сократить время настройки и ускорить редактирование задания.
  • EasyWood NC позволяет вставлять, упорядочивать и оптимизировать все инструменты непосредственно на станке с ЧПУ. Это поможет вам достичь более высокой точности, а также продлить срок службы инструмента и повысить эффективность обработки.

Избранные возможности

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты

Предварительные условия

17-дюймовый монитор с разрешением 1280x1024 или с разрешением Full HD 1920 × 1080

32-разрядный или 64-разрядный процессор INTEL® Core™ i3 (или аналогичный) или INTEL® Core™ i7

40 ГБ доступно на жестком диске или на твердотельном накопителе

2 ГБ или 8 ГБ (или больше)

Совместимы с сериями OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTX или AMD Radeon™ RX

Microsoft® Windows® 10 (ограниченная поддержка Windows 7 с пакетом обновления 1 и Windows 8)

Для управления лицензиями в облаке требуется подключение к Интернету