Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

EasyWOOD при поддержке DDX

DDX — международная компания, специализирующаяся на разработке программного обеспечения CAD/CAM для обрабатывающих центров с ЧПУ. С 2001 года Группа предоставляет инновационное, надежное и простое в использовании программное обеспечение операторам из дерева, камня, стекла и композитных материалов.<br/>Они также помогают более 10 000 клиентам по всему миру решать повседневные задачи, позволяя им достичь своих производственных целей и достичь более высоких стандартов эффективности.<br/>Штаб-квартира DDX находится в Брембате ди Сопра (Бергамо, Италия). Они также представлены на местном уровне, имея четыре филиала в Германии, Испании, Франции и Швейцарии. Это обеспечивает постоянную коммерческую, техническую и техническую поддержку на месте.

Почему Это программное обеспечение CAD/CAM для деревообрабатывающей промышленности.?

EasyWood — это программное обеспечение CAD/CAM, созданное для того, чтобы предложить надежное, экономичное и удобное решение для любителей деревообработки и профессионалов, которым нужна высокопроизводительная и настраиваемая программа для производства станков с ЧПУ. Это программное обеспечение является идеальным решением для деревообработчиков, мебельщиков, плотников и строителей, которым нужны прочные и простые в использовании инструменты для деревообработки, повышающие производительность и мастерство.

Преимущеста

  • EasyWood выполняет 3, 4 и 5-осевую обработку с высоким уровнем точности и эффективности. Быстро выполняйте даже самые сложные разрезы, сводя к минимуму количество ошибок, допускаемых вручную, и повышая качество поверхности. Это повысит производительность и конкурентоспособность вашего предприятия в каждом деревообрабатывающем проекте.
  • Моделируйте каждую операцию в 3D и выявляйте возможные столкновения перед обработкой. Это поможет вам сэкономить время и материалы, гарантируя безупречный результат без ошибок с самого первого запуска.
  • Импортируйте 3D-модели одним щелчком мыши. EasyWood автоматически распознает геометрию и генерирует необходимые операции. Сократите время программирования и сразу переходите к производству с максимальной точностью.

Избранные возможности

Case Study

Тематическое исследование DDX Фаленгамерия Голдин

Фаленгамерия Голдин

Основанная в 1970-х годах, компания Falegnameria Goldin сочетает в себе инновации и мастерство. Их работы отличаются тщательным вниманием к отделке и тщательно отобранными материалами.

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты

Предварительные условия

Microsoft® Windows® 10 (ограниченная поддержка Windows 7 с пакетом обновления 1 и Windows 8)

2 ГБ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ

40 ГБ на жестком диске — 7200 об/мин

Для управления лицензиями в облаке требуется подключение к Интернету

32-разрядный или 64-разрядный процессор INTEL® Core™ I3 (или аналогичный)

17-дюймовый монитор с разрешением 1280x1024