Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

EasyJET при поддержке DDX

DDX — международная компания, специализирующаяся на разработке программного обеспечения CAD/CAM для обрабатывающих центров с ЧПУ. С 2001 года Группа предоставляет инновационное, надежное и простое в использовании программное обеспечение операторам из дерева, камня, стекла и композитных материалов.<br/>Они также помогают более 10 000 клиентам по всему миру решать повседневные задачи, позволяя им достичь своих производственных целей и достичь более высоких стандартов эффективности.<br/>Штаб-квартира DDX находится в Брембате ди Сопра (Бергамо, Италия). Они также представлены на местном уровне, имея четыре филиала в Германии, Испании, Франции и Швейцарии. Это обеспечивает постоянную коммерческую, техническую и техническую поддержку на месте.

Почему Это программное обеспечение CAD/CAM, предназначенное для гидроабразивной обработки.?

EasyJet — это решение CAD‑CAM, предназначенное для гидроабразивной резки. Она обслуживает производителей камня, стекла и различных материалов, а также цеха, использующие 3-, 4- и 5-осевые гидроабразивные станки.


Это идеальный инструмент для решения задач обработки различных материалов. Она упрощает производственные процессы, обрабатывая даже самые сложные операции импорта, моделирования и управления машиной на одной модульной платформе.

Преимущеста

  • Машинный камень с точностью. EasyJet обеспечивает высококачественные и точные результаты при обработке различных материалов, что позволяет расширять производственные возможности, настраивать продукцию и каждый раз обеспечивать стабильную профессиональную отделку.
  • Адаптируйте EasyJet к своему рабочему процессу с помощью модульной гибкости. Добавляйте или удаляйте функции по мере необходимости, оптимизируйте процессы и легко масштабируйте производство. Программное обеспечение растет вместе с вашим бизнесом и повышает эффективность.
  • Легко импортируйте файлы CAD в форматах DXF, IGES, STL, PNT и RHINO (3DM). EasyJet ускорит ваш производственный цикл, сделав сложную обработку файлов простой и безошибочной.

Избранные возможности

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты

Предварительные условия

17-дюймовый монитор с разрешением 1280x1024 или с разрешением Full HD 1920 × 1080

32-разрядный или 64-разрядный процессор INTEL® Core™ i3 (или аналогичный) или INTEL® Core™ i7

Microsoft® Windows® 10 (ограниченная поддержка Windows 7 с пакетом обновления 1 и Windows 8)

ОЗУ объемом 2 ГБ или 8 ГБ (или больше)

Совместимы с сериями OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTX или AMD Radeon™ RX

40 ГБ доступно на жестком диске или на твердотельном накопителе

Для управления лицензиями в облаке требуется подключение к Интернету