Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

EasyGLASS при поддержке DDX

DDX — международная компания, специализирующаяся на разработке программного обеспечения CAD/CAM для обрабатывающих центров с ЧПУ. С 2001 года Группа предоставляет инновационное, надежное и простое в использовании программное обеспечение операторам из дерева, камня, стекла и композитных материалов.<br/>Они также помогают более 10 000 клиентам по всему миру решать повседневные задачи, позволяя им достичь своих производственных целей и достичь более высоких стандартов эффективности.<br/>Штаб-квартира DDX находится в Брембате ди Сопра (Бергамо, Италия). Они также представлены на местном уровне, имея четыре филиала в Германии, Испании, Франции и Швейцарии. Это обеспечивает постоянную коммерческую, техническую и техническую поддержку на месте.

Почему Это программное обеспечение CAD/CAM для обработки стекла.?

EasyGlass — это программное обеспечение CAD/CAM, разработанное для производителей стекла и предлагающее полный рабочий процесс от проектирования до обработки с ЧПУ. Она обслуживает производителей, мастерские с ЧПУ и дизайнеров, работающих с плоским или конструкционным стеклом, зеркалами и мебелью.


Программное обеспечение решает фрагментированные рабочие процессы, автоматизирует размещение присосок и поддерживает многостаночное производство для более быстрой, эффективной и надежной обработки стекла.

Преимущеста

  • Превратите свои цифровые проекты в точные высококачественные стеклянные изделия одним щелчком мыши. EasyGlass упрощает весь рабочий процесс и ускоряет производство от концепции до готового продукта.
  • Легко и точно программируйте как горизонтальные, так и вертикальные станки с ЧПУ. EasyGlass адаптируется к вашему оборудованию, обеспечивая точные траектории движения инструмента, оптимизацию последовательности обработки и безупречные результаты при любом проекте по производству стекла.
  • Легко управляйте одним ЧПУ или всей производственной линией. EasyGlass координирует работу нескольких машин, оптимизирует рабочие процессы и эффективно отслеживает проекты, повышая производительность и обеспечивая стабильное качество всех выходных данных.

Избранные возможности

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты

Предварительные условия

17-дюймовый монитор с разрешением 1280x1024 или с разрешением Full HD 1920 × 1080

32-разрядный или 64-разрядный процессор INTEL® Core™ i3 (или аналогичный) или INTEL® Core™ i7

Microsoft® Windows® 10 (ограниченная поддержка Windows 7 с пакетом обновления 1 и Windows 8)

ОЗУ объемом 2 ГБ или 8 ГБ (или больше)

Совместимы с сериями OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTX или AMD Radeon™ RX

40 ГБ доступно на жестком диске или на твердотельном накопителе

Для управления лицензиями в облаке требуется подключение к Интернету