Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Группа преобразователей постоянного тока в постоянный SINAMICS.
ТЕХНОЛОГИЯ ПРИВОДА

Ассортимент преобразователей постоянного тока в постоянный Siemens

Оптимизируйте производительность, эффективность и надежность компонентов, интегрируя системы хранения данных в линейку приводов с нашими преобразователями постоянного тока в постоянный. Регенеративную энергию можно временно хранить и использовать в технологическом процессе, подавать в линейку приводов во время пиковой нагрузки или использовать в качестве резервной во время сбоев питания.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Надежные преобразователи постоянного тока в постоянный для любых потребностей

Найдите индивидуальное решение для любого применения, мощности и требований из широкого спектра преобразователей постоянного тока в постоянный SINAMICS.

Надежный:

  • Предназначен для промышленного применения
  • Проверенная технология, подкрепленная опытом Siemens
  • Высокая надежность и эксплуатационная безопасность благодаря исключительному качеству продукции и производства

Комбинируемые:

  • Легко подключается к SINAMICS S120 с помощью тех же инструментов
  • Плавно взаимодействует с другими компонентами SINAMICS S120
  • Подключает различные источники энергии к каналу SINAMICS S120

Универсальный:

  • Соответствует требованиям компактных преобразователей постоянного тока в постоянный SINAMICS S120 или SINAMICS S120
  • Подключает аккумуляторы или ультраколпачки в приводных системах
  • Упрощает подключение благодаря широким возможностям интерфейса связи
  • Поддерживает определенные приложения, такие как технология испытательных стендов

Обзор частотно-регулируемых приводов SINAMICS

Семейство SINAMICS от Siemens позволяет легко и эффективно решать любые задачи в области приводов как низкого, так и постоянного напряжения. Гармонизированные компоненты привода легко координируются, а эффективные системы управления движением легко интегрируются в трансмиссию и существующие системы автоматизации.

Группа решений для частотно-регулируемых приводов SINAMICS.

Часто задаваемые вопросы

Что делать, если мне нужно больше места в шкафу управления?

Серия продуктов SINAMICS DCP (DC Power Converter) содержит все компоненты преобразователя постоянного тока в постоянный в одном компактном устройстве. Он готов к немедленному использованию без дополнительных инженерных изысканий. Легко внедрите расширение питания, подключив несколько DCP SINAMICS параллельно.

В качестве преобразователя напряжения и повышения напряжения SINAMICS DCP может соединять две системы постоянного напряжения с разными уровнями напряжения для удобного обмена энергией. Это требует меньшего количества компонентов и экономит место при установке.

Siemens предлагает SINAMICS DCP 250 кВт, устройство, способное обеспечивать выходное напряжение до 1200 В и являющееся оптимальной основой для проектирования и внедрения испытательных стендов для электромобилей в соответствии с растущими требованиями автомобильной промышленности.

Устойчивы ли эти преобразователи постоянного тока в постоянный?

Технология SINAMICS DCP значительно снижает пиковые энергетические нагрузки, экономя до 70% потребления дизельного топлива. На автомобильных испытательных стендах SINAMICS DCP действует как преобразователь давления и наддува, оптимизируя питание автомобильных инверторов в системах тестирования электроприводов.

Для отраслей, стремящихся повысить энергоэффективность, интеграция систем хранения энергии имеет ключевое значение. Вот почему SINAMICS DCP предлагает революционное решение, отвечающее требованиям современных отраслей, стремящихся к более устойчивым и энергоэффективным методам.

Как эти преобразователи постоянного тока в постоянный работают с другими решениями SIMAMICS?

Моторный модуль многоосевой системы SINAMICS S120 является основным компонентом преобразователя постоянного тока в постоянный SINAMICS S120. Благодаря добавлению дополнительных компонентов он становится полноценным преобразователем постоянного тока в постоянный, который можно индивидуально адаптировать к применению. Этот модульный подход позволяет легко интегрироваться в линейку приводов SINAMICS S120 механически, электрически и с точки зрения программного обеспечения. Он также создает синергетические эффекты, такие как единообразный внешний вид, использование существующих коммуникационных интерфейсов и универсальный дизайн.

Откройте для себя возможности