Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Instant 4G connectivity for diverse IoT applications при поддержке CSL Group

Для критически важных приложений доверие, надежность и безопасность не подлежат обсуждению. Вот почему мы разрабатываем индивидуальные решения для Интернета вещей, обеспечивающие надежную производительность и исключительное качество обслуживания клиентов. Мы стремимся к постоянным инновациям, предлагая самые надежные и безопасные решения на рынке.

Наш упреждающий подход позволяет вам опережать отраслевые требования безопасности и быть уверенными в том, что ваши системы защищены круглосуточно и без выходных, несмотря ни на что.

Мы предлагаем надежные решения Интернета вещей для решения критически важных, критически важных и критически важных бизнес-задач, обеспечивая круглосуточное подключение более трех миллионов устройств.

Почему Сверхбезопасное критически важное подключение?

Маршрутизатор CSL подключается к частной мобильной сети APN CSL, обеспечивая безопасное подключение к Интернету в местах, где проводная широкополосная связь либо недоступна, либо непрактична, либо медленна.
CSL предлагает вариант с двумя SIM-картами, в котором используются два отдельных оператора мобильной связи, что обеспечивает максимально возможную доступность через мобильное соединение. CSL также предоставляет возможность резервного копирования 4G, которая служит обновлением существующей широкополосной услуги и обеспечивает безопасное подключение к частной сети. Это решение включает резервное копирование мобильных устройств для защиты от перебоев в проводной широкополосной связи и обеспечения непрерывной связи для критически важных подключений.
Маршрутизатор CSL и резервный маршрутизатор CSL доступны в виде решения с самоконтролем или в виде решения с ARC-мониторингом. Удаленный доступ обеспечивается с помощью Cisco AnyConnect, обеспечивающей безопасное прямое подключение к любому устройству, подключенному к одному из наших маршрутизаторов. Все варианты маршрутизаторов поставляются предварительно настроенными для быстрой установки и поставляются с соответствующим ежемесячным пакетом SIM-карт для передачи данных, позволяющим снизить расходы.

Критически важные соединения, упрощенные с помощью CSL

Преимущеста

  • Честное использование двух SIM-карт, что означает отсутствие «шока по счетам»
  • Полностью предварительно сконфигурированный, что позволяет инженерам тратить меньше времени на работу на месте
  • универсальное решение, обеспечивающее быструю поддержку
  • Группы поддержки CSL работают ежедневно с 5:00 до 23:00

Избранные возможности

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты

Предварительные условия

Устройство IoT

Туннель IPSEC в зависимости от места назначения (диспетчерская, облако и т. д.)