Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Smart Energy при поддержке Crossbreed

Crossbreed создает инновационные решения, позволяющие использовать интеллектуальную энергию для устойчивого будущего. Миссия состоит в том, чтобы соединить все мировые энергетические данные со всеми мировыми энергетическими алгоритмами, чтобы обеспечить легкий доступ к оптимизации энергопотребления. Она называется Crossbreed EnergyOS. Компания была основана в 2011 году, ее совладельцами являются международная консалтинговая компания в области информационных технологий Data Ductus AB и INTIC Capital Partners. Crossbreed находится в Мальмё, Швеция.

Почему Эффективное отопление с экономией до 12%?

Повысьте эффективность отопления с помощью Smart Energy от Crossbreed. Алгоритм самообучения адаптирует кривую нагрева к меняющимся погодным условиям и загруженности зданий, оптимизируя потребление энергии за счет расчета тепловой инерции и корректировки в реальном времени. Это динамическое управление, основанное на алгоритмах самообучения, обеспечивает комфортный микроклимат в помещении, обеспечивая экономию энергии на 10— 12%.

описание изображения

Преимущеста

  • Снижение потребления энергии на 10-12%
  • Снижение эксплуатационных расходов (повышение стоимости недвижимости)
  • Доступ к температуре в помещении
  • Снижение выбросов углекислого газа

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты

Дополнительная информация и ресурсы