Как COMOS помогает внедрить модульное проектирование?
Умные шаблоны: COMOS позволяет последовательно внедрять модульное проектирование во всех областях — от подготовки предложений и проектирования до завершения проекта. Интеллектуальные модули обеспечивают высокую степень гибкости при проведении торгов и планировании; запросы клиентов могут быть выполнены индивидуально и точно, что позволяет значительно сократить количество излишних и недостаточных инженерных решений.
Конфигуратор создан для обеспечения единообразия: Конфигуратор в COMOS позволяет создавать и применять стандартизированные интеллектуальные шаблоны для быстрой и эффективной работы без сложного программирования. Любые интерактивные типы планов, такие как диаграммы трубопроводов и контрольно-измерительных приборов, а также технические спецификации и списки деталей, создаются на основе драйверов вариантов. Умные шаблоны можно повторно использовать для последующего проектирования и перерасчетов.
Узнайте больше о Модульный инжиниринг
Какие преимущества предоставляет COMOS как система управления данными и документами (DDMS)?
Всегда в соответствии с требованиями: Благодаря интегрированному электронному управлению данными и документами рабочие процессы безопасности и соответствия нормативным требованиям, процессы утверждения и картирования данных всегда соответствуют требованиям. Фармацевтическая промышленность, а также другие отрасли, такие как производство продуктов питания и напитков, могут соответствовать строгим требованиям национальных и международных органов, таких как Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) и Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).
Легко с самого начала: Уже на этапе проектирования и проектирования программное обеспечение создает необходимую структуру документов на основе стандартизированных шаблонов. Единая база данных и строгая объектная ориентация обеспечивают высокое качество и согласованность данных, что, в свою очередь, значительно упрощает управление соответствием требованиям.
Полная документация: Согласованность чертежа и оборудования, а также спецификаций материалов и поставщиков можно легко проверить, а результаты эксплуатационной квалификации можно документировать, архивировать и извлечь. Все процессы оптимально отображены, а полная документация гарантирует минимальную частоту ошибок. Автоматически генерируемые графики технического обслуживания также обеспечивают эффективный контроль за установкой.
Узнайте больше о DDMS (Система управления данными и документами)
Как COMOS поддерживает интеллектуальное обслуживание мобильных устройств?
COMOS Mobile Worker предлагает:
Интеграция для всего мира: Интегрированное мобильное решение COMOS и модуль COMOS MRO (техническое обслуживание, ремонт и капитальный ремонт) представляют собой единую систему управления, планирования и организации эксплуатации и технического обслуживания, включая производственную документацию. Заказы на техническое обслуживание можно эффективно обрабатывать, данные и документы можно просматривать и редактировать на месте, и даже переделку можно выполнять непосредственно в полевых условиях.
Максимальное техническое обслуживание: COMOS обеспечивает двунаправленный обмен данными между центральной базой данных и мобильными терминалами через систему управления информацией об активах. Это позволяет обслуживающему персоналу предприятий химической, фармацевтической и нефтегазовой промышленности эффективно обрабатывать заказы на техническое обслуживание, регистрировать сообщения об ошибках и оперативно создавать документацию.
Полная прозрачность: Мероприятия могут быть присвоены отдельным компонентам на разных уровнях приоритета, что позволяет специалистам по обслуживанию получить полную картину ситуации на заводе. Производственную документацию можно постоянно обновлять, а отзывы с мест немедленно доступны всем пользователям COMOS.
Данные в реальном времени: COMOS Mobile Worker устраняет трудоемкие этапы постобработки и связанные с ними ошибки благодаря серверному решению, объединяющему данные из отдельных источников. Независимо от того, используются ли инструменты Siemens, такие как система COMOS CAE, или системы сторонних производителей, сервер объединяет фотографии, 3D-модели насосов, видео и многое другое, чтобы помочь сотрудникам в полевых условиях.
Упрощенный поиск: Функция дополненной реальности и навигации COMOS Mobile Worker позволяет полевым работникам легко находить полевые устройства и источники проблем. Полевой работник знает местоположение устройства и самый быстрый маршрут, что обеспечивает максимальную эффективность и снижает количество ошибок.
Быстрый двунаправленный обмен: COMOS Mobile Worker обеспечивает эффективную замену компонента, например насоса, на основе подробного плана технического обслуживания. Сотрудник подтверждает каждый указанный шаг и по завершении сообщает, что насос заменен. Двунаправленный режим работы обеспечивает постоянное правильное документирование текущего состояния и упрощает подготовку к аудитам.
Узнайте больше о COMOS Mobile Worker.
Как COMOS использует интеллектуальные данные для заброшенных электростанций?
Цифровизация заброшенных заводов: Индивидуальные решения для внедрения в заброшенные месторождения позволяют централизованно управлять данными, что улучшает планирование технического обслуживания и ускоряет повторный ввод в эксплуатацию. Объектно-ориентированная модель данных и архитектура открытой системы позволяют легко импортировать данные и документы (1D/2D/3D) с этапов проектирования и эксплуатации в систему управления жизненным циклом предприятия в любое время.
От данных к цифровому двойнику: Интеллектуальные базовые данные можно создавать из всех типов документов, включая файлы изображений и PDF-файлы. Например, инновационные методы могут быть использованы для записи и оцифровки актуального изображения завода на основе снимков с дронов или лазерного сканирования. Это закладывает основу для цифрового двойника, который позволяет повысить эффективность преобразования или расширения существующих производственных участков.
Быстрый повторный ввод в эксплуатацию, повышение производительности: Используя одну центральную платформу, новые установки могут работать более эффективно, а старые — надежно модернизировать. COMOS немедленно указывает на противоречивые данные и сравнивает состояние станции «в том виде, в каком она была спроектирована» с состоянием «в том виде, в каком она построена».
Узнайте больше о Интеллектуальные данные для Браунфилда.