Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Touchscreen Intercom Stations for Outdoor Areas при поддержке COMMEND

Commend — мировой лидер в области решений для внутренней связи и охранной связи. Более 50 лет компания разрабатывает инновационные системы для голосовой связи, видео и контроля доступа, используемые в критически важных инфраструктурах, зданиях, здравоохранении, транспорте, а также в промышленности и логистике.

Более 25 000 систем, установленных в более чем 80 странах, Commend означает Trusted. Коммуникация. Всегда: обеспечение высочайшего качества голосовой связи, кибербезопасности, надежности и беспрепятственной интеграции в существующие ИТ-среды и среды безопасности.

Почему Надежная связь с сенсорным экраном для открытых площадок?

Наружные переговорные станции Commend с сенсорным экраном обеспечивают надежную связь в сложных внешних условиях. Обладая защитой от атмосферных воздействий IP65, они предназначены для работы в дождь и снег. Гибкая компоновка экранов позволяет использовать ее на дверях, в информационных терминалах и терминалах экстренной помощи, на столах управления и для внутренней связи, обеспечивая интуитивно понятное и адаптируемое коммуникационное решение.

Наружная сенсорная домофонная станция Commend

Преимущеста

  • Надежная защита IP65 для использования на открытом воздухе. Сенсорный экран остается надежным и простым в эксплуатации даже в дождь и снег.
  • Различные макеты экранов позволяют точно адаптировать пользовательский интерфейс к приложению, включая двери, информационные терминалы и терминалы экстренной помощи, пульты управления и внутреннюю связь.
  • Вместе с IP Secure Connector станции автоматически обнаруживают попытки взлома и предотвращают доступ к сети и устройству открывания дверей.
  • Опциональный индукционный контурный усилитель обеспечивает четкую голосовую связь для людей с нарушениями слуха и слуховых аппаратов.

Избранные возможности

Практическое применение

Select...

Связь при входе в здание

На входах в здания домофоны Commend с сенсорным экраном обеспечивают связь с посетителями и обеспечивают доступ к нужному контакту. Настраиваемые макеты экрана позволяют адаптировать интерфейс к различным требованиям, например к приему, информации или экстренным вызовам.