Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

clever.EMS при поддержке cleverwatt GmbH

clewatt поддерживает компании в цифровой трансформации управления энергопотреблением, используя двойной подход:

Во-первых, программное обеспечение cleverwatt автоматически создает подробный отчет об оптимизации, выявляя существующие недостатки и определяя конкретный потенциал экономии.

Во-вторых, платформа cleverwatt на базе искусственного интеллекта интеллектуально управляет гибкими энергопотребляющими активами для значительного снижения затрат на электроэнергию за счет оптимизированного распределения нагрузки на основе данных.

Почему Интеллектуальное управление гибкими энергетическими активами?

Clever.EMS позволяет малым и средним предприятиям снизить затраты на энергию и выйти на новый энергетический рынок за счет многоцелевой оптимизации производственных и потребительских активов. Он прост в настройке и работает независимо от производителя, что позволяет легко подключать различные активы с потенциалом гибкости, такие как системы хранения аккумуляторов, оборудование для отопления и охлаждения, инфраструктуру зарядки электромобилей или системы сжатого воздуха.

Схема системы управления энергопотреблением

Преимущеста

  • Снижение затрат на электроэнергию: Clever.EMS снижает затраты на электроэнергию более чем на 20% за счет многоцелевой оптимизации. Она использует гибкие активы для одновременного снижения высоких сетевых платежей, снижения средней покупной цены за кВтч и увеличения собственного потребления.
  • Простая интеграция разнородных ресурсов: Clever.EMS обеспечивает настройку по принципу «подключи и работай» независимо от производителя. Платформа быстро интегрирует различные гибкие ресурсы, что позволяет клиентам использовать весь потенциал гибкости (ранее недоступный) для оптимизации.
  • Используйте гибкость на стороне спроса: доступ к DSR сейчас важен как никогда. Она позволяет малым и средним предприятиям снижать затраты на энергию и сохранять конкурентоспособность на мировом рынке и в то же время является важнейшим элементом, обеспечивающим реальную реализацию энергетического перехода в нашем обществе.

Избранные возможности

Практическое применение

Select...

Оптимизация батареи C&I

Clever.EMS позволяет производителям аккумуляторов предлагать своим клиентам C&I также многоцелевую оптимизацию за счет интеграции wutg the Clever.EMS. Таким образом, рентабельность инвестиций в аккумуляторы в сегменте C&I значительно снижается. Кроме того, он позволяет проводить оптимизацию совместно с другими гибкими активами.