Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему интегратор Capital Embedded AR Classic AR Classic?

Capital Embedded Integrator AR Classic AR Classic — это мощное решение для полной настройки компонентов промежуточного программного обеспечения AUTOSAR. Он позволяет справиться со сложностью современных электронных блоков управления (ЭБУ), повышая качество и ускоряя вывод продукции на рынок.

Настройте и интегрируйте платформу AUTOSAR

Создайте эффективный процесс разработки программного обеспечения Используйте высокий уровень автоматизации в непрерывном потоке для оптимизации сложных задач по настройке. Усовершенствованные графические редакторы помогают визуализировать элементы конфигурации и потока для удобства использования.

Повышение качества с помощью проверок согласованности Убедитесь в правильности конфигурации и используйте руководства по инструментам для разрешения конфликтов. Автоматическая генерация конфигурации ECU продолжает цифровой поток и обеспечивается возможностями импорта стандартизированных и запатентованных форматов обмена данными.

В центре внимания инновацииПоддерживайте непрерывную интеграцию со сценариями для настраиваемых взаимодействий и расширений. Для повышения производительности можно использовать множество стандартных функций и плагинов Eclipse, таких как управление конфигурацией и генераторы отчетов.

Уверенно соблюдайте срокиПоддерживайте стратегию корректировки в процессе разработки с помощью функций инструментов проектирования, таких как проверки согласованности конфигурации. Развивайтесь с улучшенным контролем тестирования, наглядностью, повторяемостью и охватом.

Экономьте время и исправляйте ошибки

Используйте встроенные проверки правил проектирования (DRC), чтобы определить, отсутствуют ли данные на входах в генератор конфигурации ECU из вышестоящих инструментов. DRC можно расширить с помощью API с открытым скриптингом для удовлетворения конкретных потребностей проектирования.

Внедрите управляемый процесс разработки на панели управления Capital Embedded Integrator AR Classic AR Classic, которая адаптируется к потребностям пользователя, чтобы предоставить вашей команде разработчиков упрощенный подход к созданию полной конфигурации ECU. Благодаря этому инструменту разработчики могут создавать высококачественные выходные данные для устранения проблем, решение которых сопряжено с большими затратами на последующем этапе разработки и проверки программного обеспечения ECU.

Производите точные операции с помощью генеративного программного обеспеченияИспользуйте конфигурацию базового программного обеспечения AUTOSAR (BSW), чтобы обеспечить правильное выполнение приложений в системе автомобиля, где данные и ресурсы могут находиться либо в одном ECU, либо на распределенных по всему транспортному средству ECU или даже в облаке.

Определение данных приложения и требований к исполнению, а также данных, которыми обменивается система, описаны в конфигурациях, предоставляемых инструментами проектирования приложений и сетей.

Capital Embedded Integrator AR Classic AR Classic объединяет входные данные из этих источников, и с помощью процесса генерации на основе правил инструмент устраняет зависимости системы и генерирует базовую конфигурацию программного обеспечения.

Получите необходимую помощь в виде гидов, мастеров и других специалистов

Воспользуйтесь преимуществами мастеров, интеллектуальных панелей и управляемых рабочих процессов, чтобы помочь инженерам завершить настройку блока управления, особенно для тех частей конфигурации ECU, которые невозможно описать в формате обмена или в которых, возможно, отсутствуют данные из исходных инструментов. Кроме того, внедрите необходимые функции для разработки приложений в случае, если приложения предоставляются без необходимых описаний AUTOSAR.

Если программные компоненты (SWC) должны быть написаны вручную или с помощью инструмента, не поддерживающего AUTOSAR, среда выполнения Capital Embedded AR Classic генерирует API SWC на основе предоставленного описания SWC.

Узнайте больше