Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Значок заглавной буквы X с инструментом для создания панелей на заднем плане.

Интерактивная демонстрация

Узнайте, как наши интеллектуальные инструменты помогают быстро и эффективно создавать схемы.

ЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА

Почему стоит перейти на стандарт?

ноутбук со снимком экрана схематического рисунка Capital X Panel Designer.
  • 1 год работы Capital Panel Designer с возможностью установки на месте
  • 1 год доступа к облаку Capital X Panel Designer
  • Совместная работа в облаке с членами команды в реальном времени. Функции совместной работы, такие как редактирование в реальном времени, многопользовательский доступ и общие библиотеки, доступны только в облачной версии
  • Полный доступ к электрическим, пневматическим, гидравлическим цепям, цепям P&ID
  • Один и тот же формат файла для удобного переноса из автономного режима в онлайн-режим и наоборот
  • Отдельные платформы для обеспечения гибкости. Облачная версия поддерживает совместную работу, а локальная версия поддерживает автономную работу одного пользователя
  • Лучшее соотношение цены и качества. Два отдельных решения в рамках одной подписки, каждое из которых предназначено для определенного рабочего процесса

Защита ваших данных

Capital Panel Designer (локально) разработан для автономных сред, таких как ввод в эксплуатацию на месте. После однократной онлайн-активации она работает полностью в автономном режиме, сохраняя ваши данные локально на рабочем столе.

Разработан для превосходного проектирования электрооборудования

Capital Panel Designer (локальная версия) работает на базе Vecta.io, полноценного собственного редактора САПР, который помогает инженерам-электрикам создавать схемы и схемы с невероятной скоростью, точностью и исключительным пользовательским интерфейсом.

Полная совместимость офлайн-версий и онлайн-версий

Обе версии используют один и тот же формат файлов, что позволяет передавать файлы вручную. Вы можете загружать файлы из офлайн-версии в облако или загружать облачные файлы для использования в автономном режиме. Однако они не синхронизируются автоматически и не взаимодействуют напрямую.

Аналогичный интерфейс, беспроблемный опыт

Capital Panel Designer (локальная версия) использует тот же простой в использовании и мощный интерфейс, что и Capital X Panel Designer, предоставляя вам те же инструменты для повышения производительности, которые упрощают и ускоряют создание схем.

Поддержка нескольких форматов файлов

Импортируйте Visio, DXF, SVG и экспортируйте их во множество форматов.

Логотип Capital X Panel Designer отображается на белом фоне.

Ознакомьтесь с подробными сведениями о продукте Capital X Panel Designer

Ключевые функции, преимущества и передовые инструменты, которые помогают работать быстрее, лучше сотрудничать и эффективно проектировать.

Одна подписка, две платформы

Независимо от того, работаете ли вы совместно в облаке или работаете на месте без Интернета, тарифный план Standard предоставляет вам полный доступ к обеим версиям Capital Panel Designer.

Два инженера обсуждали проект за столом с ноутбуком и чертежом электрических схем.

Capital X Panel Designer — интегрированная в облако система автоматизированного проектирования электрических систем

Capital X Panel Designer разработан для современных инженеров, которые ценят командную совместную работу и мгновенный доступ с любого устройства. Он надежно размещен в облаке и позволяет проектировать электрические схемы и делиться ими без установки.

Capital X Panel Designer идеально подходит для распределенных команд, гибких рабочих процессов проектирования и пользователей, которым необходимо сотрудничать в разных местах. Он упрощает контроль версий, оптимизирует обратную связь и обеспечивает доступность и актуальность ваших проектов. Наслаждайтесь мощными инструментами САПР, автоматическими обновлениями и беспрепятственной совместной работой прямо в браузере.

Два инженера в касках и защитных жилетах с ноутбуком на строительной площадке.

Capital Panel Designer (локально) — автономное проектирование электрических систем САПР

Это устанавливаемое настольное программное обеспечение создано для сред, где доступ в Интернет ограничен или конфиденциальность данных имеет решающее значение. Установленный локально, он обеспечивает безопасное хранение ваших проектов и данных в ваших собственных системах.

Это локальное решение, идеально подходящее для инженеров, работающих в отраслях с высоким уровнем безопасности, в удаленных местах или в местах ввода в эксплуатацию, предоставляет все необходимые возможности для создания, редактирования и управления схематическими проектами без подключения к Интернету. Разработанный с учетом эффективности и простоты использования, он позволяет продуктивно работать даже в автономном режиме.

Возможности и функциональные возможности

Часто задаваемые вопросы

Узнайте больше о дизайнере панелей Capital X Panel

Ноутбук на столе с электрическими схемами на экране.

Функции и преимущества

Ознакомьтесь с ключевыми функциями и инструментами повышения производительности, которые отличают нас от других. Просмотрите библиотеку символов и скачайте символы бесплатно.

Женщина, работающая за ноутбуком, показывает на экране электрическую схему.

Отзывы клиентов

Ознакомьтесь с отзывами наших пользователей. Узнайте, что говорят инженеры-электрики о Capital X Panel Designer в этих проверенных обзорах.

Три коллеги беседуют за ноутбуком в современном офисе.

Помощь и поддержка

Отправляйте заявки на поддержку и получайте доступ к дополнительным информационным материалам в Центре поддержки (только для лицензированных пользователей) или ищите решения в ходе обсуждений в сообществе пользователей на странице сообщества Capital X Panel Designer.

Начать

Гибкая система автоматизированного проектирования электрооборудования с расширенными возможностями для современных групп разработчиков панелей. Получите доступ как к облачным, так и к локальным средам САПР для электрооборудования в рамках одной подписки.