Для правильной работы приложений Building X требуются оперативные данные о зданиях и принятия решений на основе данных. Building X содержит облачное озеро данных, из которого извлекают данные все приложения. Вашим зданиям нужны решения по подключению для передачи данных в облако, а значит, им необходимо подключение к Интернету. Для этого есть два варианта:
- Обновите старые устройства до новых облачных устройств (аппаратное или микропрограммное обеспечение)
- Используйте шлюзы для сбора и отправки данных
Даже если в некоторых из ваших зданий уже есть автоматизация, например противопожарные или охранные устройства, они могут быть устаревшими, работают на месте и, возможно, были установлены до появления новейших технологий, поэтому вам все равно нужны решения для подключения.
Siemens предлагает оба варианта подключения. Можно установить системы управления зданиями, которые позволяют передавать данные непосредственно в озеро данных для использования в аналитических приложениях или приложениях Building X — они предназначены для использования в облаке. Или, если в ваших зданиях используются сторонние или устаревшие системы или нет систем автоматизации, мы также предоставляем аппаратные или программные шлюзы для интеграции ваших зданий со зданием X.
Узнайте больше в нашем информационном документе по подключению