Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Значок для аккредитации Building X от WiredScore. Там написано: «Решение, аккредитованное WiredScore, 2024. «

Аккредитованная строительная платформа

WireScore признал Building X аккредитованным решением.

Почему именно Data Visualizer?

Создавайте собственные информационные панели и отслеживайте наиболее важные данные о ваших зданиях в одном окне. Используйте настраиваемые виджеты для отображения любых данных, поступающих в ваши системы. Отслеживайте и отслеживайте в реальном времени, быстро обнаруживайте и решайте возникающие проблемы. Используйте Data Visualizer, чтобы:

  • Получите полный обзор состояния зданий с помощью визуализаций, не зависящих от предметной области
  • Внедряйте гибкие панели управления с данными в реальном времени
  • Создавайте и визуализируйте ключевые показатели эффективности для систем зданий
Ключевые функции

Используйте панель управления «все в одном»

Следите за состоянием ваших зданий

Мгновенно создайте настраиваемую панель управления с помощью готовых виджетов. Виджеты предназначены для наиболее распространенных случаев использования, поэтому вы можете быстро и легко создать панель управления.

Используйте визуализацию для быстрого выявления критических факторов окружающей среды, анализа конкретных зон зданий и соответствия отраслевым стандартам.

Скриншот обзора панели управления операционной из приложения Building X Data Visualizer.

Просмотр междоменных визуализаций

Отслеживайте данные и ключевые показатели эффективности во всех областях строительства, включая энергетику и устойчивое развитие, эксплуатацию и техническое обслуживание, охрану и безопасность и многое другое, в одном приложении.

Откройте для себя полезную информацию из своего портфеля зданий. Визуализируйте с помощью линейных и линейчатых диаграмм, тепловых карт и обзорного виджета KPI.

Скриншот обзора виджета Critical Space Monitoring из приложения Building X Data Visualizer.

Разработка и отслеживание индивидуальных ключевых показателей эффективности

Используйте готовый виджет, который поможет вам быстро определить аналитические данные, на основе которых можно действовать. Например, отслеживайте соответствующие значения комфорта и получайте информацию о комфорте арендаторов и оборудовании здания.

Используйте конструктор ключевых показателей эффективности, чтобы установить верхние и нижние пределы, разработать собственные параметры отслеживания и применить их к зданию или зданиям для сравнительного анализа.

Скриншот обзора виджета правил из приложения Building X Data Visualizer.

Готовы начать? Давайте поговорим о подключении.

Чтобы использовать Data Visualizer, необходимо подключить здание к платформе Building X и отправить данные на нее. Связь может показаться сложной, но это не обязательно так. Узнайте о наших упрощенных решениях:

  • Получите доступ к независимым от поставщиков шлюзам, которые работают с уже имеющимися у вас решениями по сбору данных
  • Собирайте все данные в центральное озеро данных, которое используется во всех приложениях Building X
  • Получите помощь от нашей службы поддержки и партнеров по экосистеме, которые предлагают помощь в подключении и внедрении

Подробнее о подключении

Illustration of Building X showing app connectivity.
Благодаря данным, собранным в реальном времени с помощью портфеля Building X, мы быстро узнали, что заполняемость зданий снизилась на 60— 70%. Благодаря этому вновь обретенному вниманию мы могли бы легче направить наши усилия на сохранение ресурсов.
Мишель Мусса, CEO, Недвижимость Siemens, Швеция
Отраслевые сценарии использования

Узнайте, как различные отрасли используют Data Visualizer

Select...

Академическим кампусам часто необходимо планировать распределение ресурсов и будущее развитие, используя различные наборы данных для облегчения планирования учебных заведений.

Data Visualizer предоставляет доступ к интерактивным картам, метрикам производительности и моделированию сценариев. Используйте его для анализа данных кампуса для принятия стратегических решений.

Группа из пяти студентов идет по кампусу, за которым стоит здание университета.

Часто задаваемые вопросы

Узнайте больше о приложении