Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Человек, работающий за ноутбуком, изучает приложения на основе искусственного интеллекта из Building X.
Building X

Приложения

Изучите приложения на основе искусственного интеллекта, которые превратят ваши здания в устойчивые, автономные и прибыльные операции.

Сколько денег вы можете сэкономить, используя Building X?

Воспользуйтесь нашим калькулятором и быстро оцените свой потенциал сбережений.

Готовые к использованию приложения

Получите доступ к полному набору приложений, ориентированных на основные операции здания. Используйте готовые приложения или создавайте собственные приложения с помощью наших открытых API. Используйте мощную аналитику на основе искусственного интеллекта, чтобы принимать уверенные решения и увеличивать сбережения.

Интерфейс «все в одном»

Наслаждайтесь удобной работой с общей панелью управления для всех приложений. Войдите в систему один раз и воспользуйтесь интуитивно понятным пользовательским интерфейсом каждого приложения. Все данные поступают из одного центрального репозитория для последовательной аналитики и отчетности.

Данные в реальном времени

Безопасно подключайте свои здания к нашим облачным решениям, чтобы обеспечить постоянную актуальность данных. Используйте данные в реальном времени, чтобы принимать быстрые и точные решения в любой момент. Используйте исторические данные для прогнозирования и планирования бюджета.

Приложения и сценарии использования

Создайте свой операционный центр

Изучите и откройте для себя решения, необходимые для ваших конкретных сценариев использования. Каждое приложение предлагается по подписке, поэтому вы можете масштабировать его по своему усмотрению. Приложения извлекаются из централизованного хранилища данных по всему портфелю зданий.

Select...

Энергия и устойчивое развитие

Необходимо активизировать усилия по оптимизации энергопотребления и устойчивого развития, поскольку 39% глобальных выбросов приходится на здания. Коммерческие здания также теряют деньги, причем 75% из них энергоэффективны.

Измените статус-кво и подготовьте свои здания, и ваш кошелек, на будущее.